下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 UR8 系列金属铠装双母线开关设备

UR8系列金属铠装双母线开关设备是一款12kV双母线分段系统的户内成套配电设备,可提供不间断电源。其固定手车柜方案最大额定电流可达6300A,短路开断电流63kA,更适合大型钢铁厂、铝厂等项目应用。

核心功能

  • 框架分为上下两部分,可单独装配再整体装配,利于包装运输和提高工人劳动效率;
  • 各隔室配有独立的泄压通道,能有效散热和 防止故障发生;
  • 方案灵活,固定式和手车式方案均能实现;
  • 符合 GB3906 及 DL404 标准,并且通过国家高压电器质量监督检验中心型式试验;
规格

型号

UR8

额定运行电压

kV

6   10

最高运行电压

kV

7.2  12

1 min工频耐压

kV

32  42

雷电冲击电压(峰值)

kV

60  75

4s热稳定电流(有效值)

kA

25  31.5  40 50 63

额定动稳定电流(峰值)

kA

63  80  100 125 173

主母线额定电流

A

 1250  2500 3150 4000 5000 6300

分支母线额定电流

A

 1250  2500 3150 4000 5000 6300

柜宽

mm

1200 1400

柜深

mm

2000

柜高

mm

3200

重量

kg

1100-2000(包括手车在内)

下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

库柏GSN1-40.5L交流金属封闭气体绝缘开关设备 | 伊顿中国