伊顿 VCP-WG 发电机出口专用断路器是伊顿针对具有特殊要求的发电机回路而设计研发的真空断路器。该断路器符合 IEC/IEEE 标准,广泛应用于煤电、水电、新能源发电及综合式的发电厂,以及使用循环式汽轮机或燃气轮机的各个行业等。继续访问,了解更多中压真空断路器与接触器产品。
| 额定电压 | 工作电流 | 开断电流 | |
|---|---|---|---|
| 规格参数 | 15kV 17.5kV 15kV 15kV | 1200~5000A 1200~5000A 1200~6300A 4000~7000A | 40kA 50kA 63kA 75kA |
产品样本
伊顿的支持
库柏GSN1-40.5L交流金属封闭气体绝缘开关设备 | 伊顿中国