下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 XIRIA Air 环保气体绝缘环网柜

XIRIA Air 环保气体环网柜是同类环网柜种体积最紧凑的一款产品。XIRIA 秉承能源的可持续发展战略,采用干燥空气绝缘,全部使用环保材料并标识,便于循环利用。XIRIA 主要应用于 12 kV 配电系统。继续访问,了解更多中压环网柜产品。

核心功能

  • 采用全封闭的金属外壳设计,且主要部件之间相对绝缘,保障人员及设备安全;
  • 使用清洁、干燥的空气作为绝缘介质,环保安全;
  • 免维护设计,可有效节约日常维护成本;
  • 设计紧凑,可提供 2 到 6 单元的共箱柜型及扩展单元柜型;
  • 具备可见断口,提供安全的可视接地功能。
规格

中压环网柜(二次配电)XIRIA

额定电压工作电流开断电流开断等级操作寿命
规格参数

12kV

630A

20kA

E2

10,000

下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

库柏GSN1-40.5L交流金属封闭气体绝缘开关设备 | 伊顿中国