伊顿基于百年行业经验以及全栈式的解决方案领域的深厚技术积累与技术实践,推出了伊顿中压能源路由器MVSST 解决方案,以电力电子变化技术为基础,实现中压电能的精确控制与灵活分配。它可以将不同来源(如电网、分布式能源)、不同形式(交流电、直流电)的电能进行转换、整合,并根据需求智能地分配到各个用电终端或储能设备,犹如能源网络中的智能“交通枢纽”,确保能源的顺畅流通与高效利用。它可以广泛应用于工业园区、商业综合体、各大数据中心、制造工厂、智慧交通等各类对能源质量和供应可靠性要求较高的场所,实现能源的就地消纳、优化配置以及供需互动提供了强有力的手段。
伊顿全新MV SST中压固态变压器2.0基于创新电力电子技术,集成中压交流输入柜、电感柜、A相功率柜、B相功率柜、C相功率柜、直流输出与控制柜等设备,简化直流链路,在电网侧实现10kV中压交流电到800V直流电的高效快速转换,让直流电直达芯片,凭借高效率、能源耦合和能源调度等优势,为智算中心低碳发展构建能量枢纽。
伊顿MVSST 采用的新电力电子技术,在安装、运行以及全生命周期成本方面带来可量化的优势。
MVSST 专为当今最严苛的计算环境而设计,包括
MVSST 可支持可扩展的大功率直流充电
如今,世界上大多数终端设备实际上都采用直流电(DC)运行,但传统电力基础设施依然依赖以交流电(AC)为中心的多级电能转换架构。MVSST(中压固态变压器)通过实现中压电能的直接变换,弥合了这一差距,从而减少能量损耗、降低发热,并减少所需的物理基础设施。
随着数据中心机架功率密度不断提升,以及电动汽车充电功率持续增长,减少电能转换环节和采用更高电压等级的直流配电正成为实现规模化扩展、能源效率提升和可持续发展的关键。
| 系统额定容量(kVA/kW) | 1250kVA/kW | 1600 kVA/kW | 2000 kVA/kW | 2500 kVA/kW | |
| 环境特性 | 工作温度范围 | 0°C~40°C | |||
| 存储温度范围 | -40°C~70°C | ||||
| 工作相对湿度 | 0~90%, 无凝露 | ||||
| 存储相对湿度 | 0~95%, 无凝露 | ||||
| 海拔高度 | ≤3000m(1) | ||||
| 输入特性 | 额定电压 | AC:10kV, 3相3线 | |||
| 电压范围 | 9.0kV~12.1kV | ||||
| 频率范围 | 40HZ~70HZ | ||||
| 功率因素 | ≥0.99 | ||||
| 电流谐波 | ≤3%, 满载 | ||||
| 输出特性 | 额定电压 | 恒定DC800V;可选DC750V/DC600V/DC400V (2),可选加DC/AC变换器后AC输出 (3) | |||
| 稳压精度 | ≤ 1% | ||||
| 纹波电压 | ≤±0.5%,20MHZ带宽 | ||||
| 动态响应 | <±5% | ||||
| 蓄电池 | 允许电池电压范围 | DC420V-DC750V | |||
| 切换电池模式时间 | 0ms | ||||
| 机械物理特性 | 系统防护等级 | IP20 | |||
| 噪音(1米处) | <75dB | ||||
| 中压电能转换模块(mm) | 439*719*174 (W*D*H) | ||||
| 低压电能转换模块(mm) | 320*559*174 (W*D*H) | ||||
| 整机尺寸 (mm)(4) | 6000*1500*2200 (W*D*H) | ||||
| 中压功率转换单元 (kg) | 37 | ||||
| 低压功率转换单元 (kg) | 19.5 | ||||
| 整机 (kg) | 8000 | ||||
| 认证 | 安规 | IEC62477-1/2 | |||
注1:海拔1000M以内无需降额,大于1000M时,每升高100M需降额1%使用; 注2:其他输出电压规格可选,可与我司沟通后定制; 注3:选配逆变器可实现AC380V/AC400V输出; 注4:不含输出分配柜;不同定制规格的尺寸可能不一样,详细请与伊顿技术沟通。 |
|||||