下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

冲压电池端子

伊顿采用渐进式模压成形的电池端子,可实现领先的性能、优化的成本和轻量化设计。用于将负载或充电器连接至单体电池或电池模块的冲压电池端子,均按照行业标准设计制造。

伊顿创新的冲压电池端子可根据客户规格需求定制。测试端子的方法之一是有限元分析,通过凸轮模型进行模拟,预测实际应用中的物理性能,以确保端子符合客户期望的质量标准,包括使用寿命长、温度波动小和耐潮性优异等等。伊顿的冲压电池端子也非常适合乘用车和商用车应用。

伊顿的电池端子兼容 SAE 和 DIN 配置以及各种尺寸的接线柱(JIS、IEC),采用自上而下设计(可可用右手或左手从顶部拧紧端子);耐腐蚀;为 12V 电池提供稳健可靠的正负极连接。 

核心功能

  • 超越通用汽车“2,000 牛顿”规范要求,确保电池永远不会从端子脱落
  • 该端子是市场上少有的能满足这些严苛标准的产品
  • 无需备用电池
  • 渐进式冲压成形端子设计
  • 提供多种形状和方向
  • 多种取出方向或双取出设计
  • 一流的接线柱固定强度(约 3,000N)

其他特性

  • M5/M6 螺母 + 螺栓侧向紧固
  • 中央驱动的自上而下设计
  • 斜向驱动的自上而下设计
  • 轻松杠杆操作
  • 自上而下设计
  • 迷你冲压电池端子
  • 防旋转设计
  • 防错设计
  • 嵌入熔丝
  • 各种工程化设计的电线夹持尺寸
  • 我们的产品适配各种接线柱尺寸及类型
  • 紧固选项
  • 螺栓连接
  • 布线
  • 螺纹螺母功能
  • 多夹持孔眼
  • 二次成型
  • 自由旋转结构的螺母和螺栓
通常,这是电池与车辆电气系统的连接 —— 也是电池端的主要连接。
spacer
它们是车辆的主要供电连接件,车辆缺少它们便无法正常运行。
spacer
在材料高效型的冲压电池端子 (SBT) 中,我们已开始减少制造部件的材料用量。得益于这一制造工艺的改进,端子的成型方式也随之优化,进而提升了其在电池接线柱上的固定性能。ME 冲压电池端子 (SBT) 材料效率更高,而且性能更好。
spacer
是的。水和汽车的其他液体也会使端子受潮。伊顿的部件经过测试,符合 USCar 标准的流体耐受性要求。
spacer
受化学物质和环境影响。连接部位带电运行也会加速腐蚀,这也是起动机和交流发电机孔眼端子会盖保护帽的原因。
spacer
发热是因为连接中有电阻。连接不当、压接不良、电线损坏等原因会导致发热。为了验证端子性能,我们会对连接处的电阻值进行检测。
spacer
SAE、DIN、IEC、JIS 均为螺柱尺寸。电池端子根据布线方向、辅助连接要求和相关电线尺寸进行开发或选择
spacer
是的,可以更换,但是当部件已经被压接或焊接到电线上时,单个孔眼端子无法单独更换。但在电池上,有时冲压电池端子 (SBT) 没有夹持结构,只有辅助连接点。在这些情况下,无需更换或剪接线束即可更换冲压电池端子。
spacer
规格
型号 测试规范
  • 中央驱动顶部
  • 斜向驱动顶部
  • 自上而下
  • 轻松杠杆操作
  • 迷你
  • ME 系列
  • 我们的电池端子经过测试,符合各种规格,包括:
  • Ford 连接器 SDS EL-0176 和 RQT-180107-008728 规范
  • FCA PF.90100 / GMW3191 / GMW3172 / GMCG3801
  • USCar 2 / USCar 21 / USCar 25
  • GMW3191 规范
  • FCA PF 90100 规范
下载链接
X
Download Close

FAQs