下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

连接器

伊顿的电能连接器旨在在车辆内任何位置,为电路各部件之间或不同电路之间建立电能连接。这一点在电动汽车(EV)领域尤为重要,我们所提供的配电方案可有效提升性价比、配电效率与安全性。连接器使用改进的“公头/母头”连接,在“公头”突起段和“母头”腔之间提供更紧密的配对,从而改善整体可靠性和电力传输效率。 

 

我们的注塑成型连接器可确保车辆全生命周期内的大电流稳定传输,凭借优异持久的性能提升客户满意度。我们的高电流电能连接器采用先进的设施制造,产品设计兼具高性能表现与长使用寿命优势。 

核心功能

  • 符合 USCAR 规范及其他规范
  • 专为提升成本竞争力而设计和制造
  • 能够承受恶劣的环境
  • 提供各种尺寸和连接方向的连接器

 

 

其他特性

  • 快速原型开发
  • 高效
  • 提供密封和非密封配置
  • 带防护罩和不带防护罩配置
  • 可通过扫描二维码来进行连接有效性核验
  • 我们的专家着眼于客户的需求,采用了防干扰和防篡改设计
  • 提供密封和未密封的连接系统
 
 

 

这种组件允许电流传输,同时使电路免受振动、热、水的影响,最重要的是保护客户远离触电风险。
spacer
连接器根据其配对或“配合”方式而分为公头/母头连接器。母头连接器通常是插座。公头连接器也称为插头,安装在母头连接器内。
spacer

连接器可简化安装过程,节省生产线的工作时间。

它们可实现高效的故障排除并降低维修成本。

连接器可实现可扩展性和定制化,无需大量重新布线。

防腐蚀和防振动连接器可确保在具有挑战性的环境中进行可靠的连接。

spacer
连接器用于将一个或多个电路连接在一起。连接器可促进车辆电气组件之间的电力传输和通信。连接器允许车辆的大型线束分成多个较小的线束,让车辆装配厂可以改进装配流程、质量和人体工程学设计。
spacer
确保其对位准确、固定牢固且满足性能要求,以保障车辆全生命周期内连接的可靠性与安全性。
spacer
会。若密封性能欠佳,水汽便会侵入金属触点并导致其腐蚀。这会导致电导率下降并引发设备故障。确保以适当的成本水平选择最高可靠性的材料,避免这种情况发生。
spacer
会。如果选择了不达标的电能连接器,端子会产生各类故障——轻则触发故障指示灯报警,重则导致车辆完全熄火。
spacer
是。连接器的主要功能是建立安全的物理和电能连接,但它们也通过连接电气元件实现电流传输。
spacer
规格
产品系列 专利

方形

薄型

圆形

专用(纳米级、微型、迷你)

6,764,353: 6,817,908: 6,855,008: 6,932,650: 7,189,122: 7,695,326: 9,093,768: 9,608,254: 9,905,953: 10,008,789: 10,135,168:正在美国和国际上申请其他 7 项专利。
下载链接
X
Download Close

FAQs