下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

孔眼端子

伊顿孔眼端子是汽车行业用于端接绞线的电能连接产品。通常用于将电线连接到电气组件。

伊顿孔眼端子由先进的冲压设施生产,兼具多项优势,包括每年可按客户定制规格批量生产数十亿件产品的能力,以及依托内部制造能力形成的丰富产品组合,实现大型项目的一站式采购供应。伊顿在模具制造与冲压工艺方面同样拥有深厚的技术积累,这一优势助力我们有效满足客户的交付周期要求。

伊顿孔眼端子采用高质量、高等级的材料制成,更加轻量化的同时,可耐受严苛工况,并提供能够达到甚至超越客户要求的长使用寿命。这些孔眼端子还能承受高达 200 摄氏度的高温,且能按特殊规格定制生产。

孔眼端子是汽车和工业应用的理想选择,可为各种乘用车、商用车、非公路和电气应用提供高质量的电能连接。

核心功能

  • 用于无焊连接的工程化夹持结构
  • 密封连接
  • 模内装配
  • 0.001 至 0.197 英寸(5 毫米) 

 

其他特性

  • 防旋转设计
  • 无焊连接
  • 导水设计
  • 辅助螺柱
  • 防脱落紧固件
  • 防错设计
  • 嵌入熔丝
  • 绝缘夹持
  • 低温和高温选项
  • 螺纹孔
  • 双重或多重夹持
  • 提供散件、单元包装或卷盘形式供应
规格
优势 专利

材料厚度从 0.001 英寸到 0.187 英寸

工作台尺寸最大 3.05m

30 吨至 400 吨的冲压能力

可支持电线应用:

  • 被多家全球 OEM 采用
  • 在北美主流 OEM 车型中广泛应用
  • 以散件或卷盘形式供应
  • 机械压接、焊接压接、Tox 垫片和超声波焊接
  • 提供多种镀层选项 - 铜、铝
  • 防脱落螺母/螺钉,自由旋转
正在美国和国际上申请七项专利                                             
下载链接
X
Download Close

FAQs

孔眼是车辆中的简单连接点,但不仅限于车辆。孔眼由导电材料制成,通过各种方法连接到电线。
spacer
连接器内的孔眼端子通常是片式结构(无孔),插在弹片或盒式端子中。这种端子系统是我们的 HBLB(高功率锁盒)端子的竞争对手。
spacer
需要将孔眼连接到电线上。在制造过程中,通常会在压机(我们使用 10T 压机)上完成机械压接(将导体夹翼与绝缘体夹翼卷压包裹至导线上)。另一种最常见的孔眼端子类型是声波焊接。
spacer
孔眼有孔。安装时,请将孔眼套在螺柱上,并用螺母将其固定到位。在生产中,通常使用直流电动拧紧工具记录连接参数,包括扭矩、速度、达到的扭矩等。在生活场景中(非生产环境,例如在家中),人们通常直接用扳手拧紧即可。
spacer
线径尺寸为 0.5 至 70 平方毫米。孔眼的大小适合电缆。机械握柄可小至 0.5 平方毫米。声波焊接可以适应各种线径或线缆组合,这意味着一种设计可以适应许多线型配置(即单一部件支持大批量应用)。
spacer
以上所述是一个标准孔眼。所有孔眼都连接到电线上。
spacer