下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HPLB 端子

大功率锁盒 (HPLB) 端子是当前和未来车辆的理想电气化解决方案,其结构紧凑节省空间,性能表现优异,兼具降本增效与简化生产流程的优势,可在保障运行效率与可靠性的同时,实现对恶劣环境的防护。

HPLB 端子是一种“插入式”解决方案,占用空间更小,因此重量更轻,外形也更小巧。我们使用渐进式冲压工艺来制造这些 HPLB 端子,而许多行业竞争对手则采用成本更高、工艺更复杂的螺钉加工。

端子系统以独特的方式形成连接,可实现温度升高时接触压力的同步提升。与传统的公-母端子连接不同,我们的 HPLB 端子采用反向接触系统方法,以加强连接。

    核心功能

    • 铜 (Cu) 或铝 (Al) 结构
    • 低插入力
    • 内部弹簧压力
    • 反向接触系统提高了端子使用寿命期间内的接触力

     

    其他特性

    • 提供铜或铝端子体,以避免不同金属的端子搭配使用
    规格

    HPLB 端子系列

     

    专利

    方形

    薄型

    圆形

    专用(纳米级、微型、迷你)

    美国专利号 9,905,953 和 10,135,168
    下载链接
    X
    Download Close

    FAQs

    创新的反向端子系统,可确保端子弹簧部件不受复杂环境因素的影响,始终与对接端子保持稳定接触。
    spacer
    这款端子可节省空间和成本,提供卓越性能,并提供更多的元件保护。
    spacer
    无论环境变得如何恶劣,HPLB 都可保持出色的性能,市场上极少有端子能够做到这一点。传统设计中,弹簧通常位于公端子外部。这会导致弹簧在受热和振动时产生回弹趋势,从而降低正压力和载流能力。
    spacer