下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

铝挤压型材

伊顿拥有全球规模庞大的挤压散热器型材产品组合,提供超过 1,000 种截面形状。利用我们庞大的挤压型材库,可开发定制和半定制的风冷解决方案。挤压散热器型材涵盖简单平背翅片结构,以及用于优化散热的复杂几何结构。铝挤压型材采用 6063 和 6061 合金,热传导性能优异。

铝挤压型材解决方案

选择合适的铝挤压型材解决方案,满足各类应用要求

伊顿提供多种挤压散热器型材,并采用先进的制造方法,可制造优化的散热器,以满足严苛的应用要求。我们的铝挤压型材采用 6063 和 6061 合金,实现高导热性能。

Eaton aluminium extrusion
Eaton extrusion heat sink

铝挤散热器

铝挤散热器工艺是最常见且最具成本效益的散热器制造方式之一。伊顿提供多种标准挤压散热器选项,可为板级器件快速提供优化解决方案。标准散热器为预切割产品。成品散热器可配套安装硬件,提供多种安装孔位,并预涂导热界面材料,以简化 PCB 装配流程。伊顿的标准 DC/DC 转换器散热器专门设计用于半砖、四分之一砖、八分之一砖以及 Vicor 规格封装器件。

铝挤压型材

对于定制要求更高的应用,我们利用丰富的挤压型材库,开发定制和半定制的风冷解决方案。伊顿挤压散热器型材涵盖简单平背翅片到复杂优化散热几何结构。如果标准型材无法满足需求,我们拥有数十年经验的工程团队可以设计全新挤压截面,平衡可制造性与散热器功能。如果您的项目需要定制挤压散热器,请联系我们的工程团队。

Eaton aluminium extrusion
Eaton max clip heat

Max Clip™ 散热器系统

伊顿 Max Clip™ 系统是一种高性能低成本散热解决方案,适用于分立功率半导体。该热系统由 Max Clip 卡夹与专用挤压 Max Clip 散热器组成,优化热接触,且无需安装孔、螺钉或铆钉。Max Clip™ 系统适用于多种半导体封装,包括 TO-220、TO-218、TO-247、TO-3P,以及 TO-262、TO-273、TO-274、TO-251 等无安装孔封装。

Max Clip™

Max Clip™ 是安装快速牢固的固定件,可节省人工和硬件成本,同时提高设计灵活性。Max Clip™ 在半导体部件中心施加稳定均匀的压力,改善与散热器的接触效果,从而提升散热性能,提高部件可靠性。传统硬件的压紧力在装配时设定,并随产品的服役周期逐渐衰减。Max Clip™ 可以长期维持压紧力,保障长期可靠性。我们提供 50 多种 Max Clip 挤压型材,几何形状和卡槽经过专门设计,可搭配 20 多种不同的 Max Clip 卡夹,可满足广泛的应用需求。

Eaton max clip heat sink
规格
部件号
60050
60055
60060
60065
60070
60080
60095
60105
60130
60140
60215
60230
60250
60255
60265
60320
60340
60350
60485
60520
60525
60560
60585
60595
60630
60650
60660
60675
60725
60760
60765
60780
60810
60815
60840
60850
60865
60920
60925
60935
60955
60970
60975
60985
60995
61015
61040
61050
61055
61070
61075
61080
61085
61090
61140
61150
61155
61175
61215
61225
61230
61245
61260
61270
61290
61315
61325
61390
61420
61435
61455
61475
61510
61520
61555
61565
61570
61585
61590
61605
61610
61665
61745
61760
61775
61780
61785
61790
61820
61830
61875
61895
61915
61945
61965
61995
62000
62030
62035
62100
62155
62160
62165
62180
62185
62200
62215
62220
62230
62280
62285
62325
62335
62355
62410
62440
62450
62470
62480
62495
62500
62510
62560
62600
62620
62645
62650
62655
62720
62725
62745
62750
62805
62890
62905
62925
62970
62995
63005
63010
63020
63120
63130
63135
63140
63215
63265
63275
63340
63400
63455
63480
63620
63730
63745
63840
63925
64245
64300
64315
64360
64500
64635
64640
64690
64795
64800
64835
64870
65035
65060
65245
65250
65325
65330
65340
65350
65445
65490
65515
65525
65535
65605
65615
65695
65715
65725
65930
66365
66450
66635
66645
66675
66690
66880
66950
66975
67075
67170
67490
67590
67605
67620
67870
67895
68255
68265
68295
68360
68855
68995
69180
69185
69200
69360
69800
69945
69960
70035
70165
70400
70440
70665
70675
70680
70920
71145
71350
71770
72085
72095
72225
72235
72355
72385
72545
72785
72845
73925
73980
74415
74645
74765
74810
74925
75235
75720
75790
76125
76370
76375
76440
76525
76535
76620
76670
76750
76830
77015
77175
77375
78010
78015
78020
78030
78045
78060
78065
78070
78075
78080
78090
78200
78220
78230
78240
78245
78255
78265
78335
78345
78350
78770
78780
78875
78895
78915
78925
79000
79075
79200
79265
79285
79435
79920
79930
79940
79975
79980
79985
80060
80120
80170
80220
80225
80235
80250
80265
80317
80339
80350
80380
80400
80446
80495
80505
80510
80520
80523
80540
80571
80575
80580
80605
80640
80645
80655
80670
80700
80710
80715
80717
80778
80815
80825
81055
81065
81255
81275
81373
81410
81640
81850
81870
81955
82030
82048
82055
82160
82165
82260
82265
82435
82445
82525
82590
82595
82740
83584
86969
000KM
0S505
0S506
0S507
0S508
0S509
0S515
0S517
0S518
0S520
0S528
0S565
0S579
0SY76
60085
60245
60315
60330
60500
60755
62310
74985
80115
0000W
0S075
BS181
5026
60180
61535
64730
65875
66340
79175
82280
0000D
000KB
000NV
000SW
0S032
0S033
0S097
0S105
0S110
0S124
0S172
60530
60805
61030
61060
61340
61445
61690
61850
61980
62235
62475
62935
63045
63565
63725
64225
64675
66435
67655
67995
70670
71000
71395
72555
73265
74385
74965
75440
78550
78590
79815
79820
79925
80355
80965
81085
81520
81895
82070
82360
82375
82635
0000E
0000M
000EA
000EB
000EP
000MD
000MK
0S009
0S014
0S017
0S020
0S021
0S022
0S024
0S036
0S044
0S056
0S058
0S080
0S117
0S120
0S134
0S142
0S144
0S146
0S150
0S168
0S202
0S216
0S220
0S260
0S280
0S452
0S461
0S462
0S467
0S471
0S472
0S479
0S482
0S484
0S487
0S488
0S489
0S496
0S499
0S501
0S519
0S551
0S561
0S563
0S584
0S585
0S586
0S587
0SA47
0SA48
0SA68
0SA71
0SA72
0SX43
0SX53
0SX58
0SX68
0SX76
0SX77
0SX98
0SY03
0SY12
0SY39
0SY78
0SY93
62625
79290
BS064
BS102
BS111
BS119
BS147
HFR160
HFR170
HFR270
HFR280
HFR370
HFR380
SKP259
SKP267
SKP270
SKP278
79125
BS083
BS491
82945
82970
83005
0S460
0S510
0S511
0S512
0S516
0S522
0S524
0S526
0S527
0S528
0S529
0S533
0S547
0S550
0S552
0S555
0S556
0S559
0S562
0S569
0S581
0SA12
0SA30
0SA36
0SA66
0SX96
0SY54
0SY67
0SY77
BS002
BS019
BS075
BS077
BS085
BS093
BS100
BS105
BS121
BS138
BS229
BS273
BS348
BS425
BS464
5131
60400
60550
60600
60965
61285
61625
63155
70660
000KL
000KR
000MC
000YB
0S041
80183
80346
80352
80419
80592
80757
80777
80786
80981
81435
82053
82125
82201
84283
84808
85201
85256
85824
86719
87202
下载链接
X
Download Close