下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

洁净室制造

洁净、受控的制造环境对于生产高质量的医疗技术和高性能电子系统至关重要。伊顿旗下 Boyd Thermal 帮助客户降低污染风险、控制异物 (FOD),并提升液冷系统的装配质量——在这些系统中,可靠性、一致性和性能至关重要。

确保敏感材料保持洁净且无异物

伊顿旗下 Boyd Thermal 的洁净室制造能力,有助于在整个生产和装配过程中保护敏感的液冷系统免受污染。我们的受控环境能够满足高性能冷却系统对质量、一致性和可靠性的要求——在这些系统中,即使是最微小的异物碎屑也可能影响性能、良率和长期耐用性。我们的洁净室已通过从 100 级到 100K 级的国际公认洁净度标准认证,并配备了经过校准的设备、规范的工艺流程以及经验丰富的专业人员。从物料搬运和仓储到装配、套件组装和发货,伊顿旗下 Boyd Thermal 在液冷系统方面的洁净室产能,可帮助客户从容应对严苛的性能要求。

下载链接
X
Download Close