下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

热管理系统的原型制作与样品

伊顿旗下 Boyd Thermal 的机械、电气、工业及工装工程师团队,致力于开发将多种技术集成于单一组件的热管理解决方案。从早期样品制作到量产阶段,我们的团队运用先进的建模技术、设计专长和应用知识,帮助您评估热性能、降低开发风险,并让您充满信心地推进项目。

我们的工程师将根据您的项目需求,以最适合的方式与您的团队紧密合作——无论是作为顾问、您工程团队的延伸,还是全面的设计与开发合作伙伴。选择伊顿旗下 Boyd Thermal,您将获得专业的热管理技术支持和集成式原型制作支持,从而帮助您尽早验证设计、优化性能,并加速产品投产进程。

快速评估散热管理解决方案

在开发高性能热管理解决方案时,早期验证至关重要。伊顿旗下 Boyd Thermal 的原型制作能力,可帮助您快速且经济高效地评估设计意图、热性能和可制造性,从而让您尽早优化设计方案,并以更低的不确定性进入开发阶段。

与量产部件相比,伊顿旗下 Boyd Thermal 的样品交货周期更短、成本更低,可在正式进行全尺寸原型制作之前,实现快速的概念评估和多次设计迭代。随着项目逐步成熟,我们的原型制作能力有助于验证产品的外形、适配性、功能及制造准备情况,从而支持热管理解决方案从开发阶段向全面量产的平稳过渡。

样品和原型还能通过使复杂的热管理解决方案更易于评估和优化,从而为内部评审、性能评估以及与客户的讨论提供支持。

Eaton 3d vehicle engine design

工艺:

  • 数控加工 
  • 浸渍钎焊
  • 搅拌摩擦焊
  • 内部部件机加工
  • 内部热管制造与测试(沟槽、筛网和烧结粉末)
  • 金属铸造
  • 金属涂层
  • 后处理与精加工
  • 钣金加工
  • 真空钎焊
  • 焊接(TIG、MIG、等离子、惰性气体、钎焊),包括符合航空航天标准的焊接能力;软钎焊和硬钎焊(喷枪、真空、可控气氛)
  • 线切割 EDM(电火花加工)

通用原型制作

能力:

  • 3D 打印/增材制造 - 金属和聚合物
  • CAD 建模
  • 定制手工或自动化组装
  • 压力测试
  • 快速模具/生产

快速原型制造

我们的快速原型制作能力以早期样品制作工作为基础,随着设计逐渐接近量产阶段,客户可以进一步评估产品的外形、适配性和功能性。

可制造性设计

伊顿旗下 Boyd Thermal 的工程师所开发的每一项解决方案,都深度融入了可制造性设计 (DFM) 理念。我们深知成本、高效制造和装配如何影响企业利润,并最终决定您产品的成功与否。

原型测试与验证

伊顿旗下 Boyd Thermal 的工程团队熟知各类行业标准和要求的测试与验证实践,以确保设计能够满足您的需求。依托我们专门的设计实验室和测试设施,工程师能够快速、高效地对设计方案进行验证和测试。

下载链接
X
Download Close