下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

测试与验证

伊顿旗下 Boyd Thermal 提供的热测试与验证服务,助力客户充满信心地迈向未来。我们可以验证冷却产品和解决方案能否按预期运行、满足应用要求,并符合相关行业标准。凭借遍布全球的工程资源,我们的团队将全球专业知识与区域支持相结合,提供严谨、响应迅速且符合客户需求的测试服务。这意味着在投产前,我们能够生成所需数据,以验证性能、降低风险并提高可靠性。

对设计和量产部件进行测试与验证

我们的客户依靠能够满足严苛性能、质量和可靠性要求的产品。伊顿旗下 Boyd Thermal 通过严谨的热测试与验证流程来满足这一需求,这些流程有助于确认设计已准备就绪可投入生产,并确保能够稳定生产出合格部件。

eaton-testing-hero.jpg
Eaton male engineer with tablet

通过在整个开发和生产过程中应用先进的测试技术,伊顿旗下 Boyd Thermal by Eaton 帮助客户减少产品偏差、提升质量并增强长期可靠性。这种方法使团队能够更清晰地了解产品性能、制造一致性以及潜在的工艺限制,同时不会影响产品质量。

质量认证

  • ISO 9001
  • ISO 13485(医疗)
  • AS9100(航空航天)
  • IATF 16949(汽车)
  • ISO 14001(环境)
  • OSHAS
  • Nadcap™
Eaton fluid testing

流体测试

随着液态系统的日益普及,以及产品在密封性和耐用性方面面临更高的期望,流体测试在设计和生产验证中发挥着至关重要的作用。伊顿旗下 Boyd Thermal 通过压力测试、流阻测试和泄漏测试,帮助验证密封完整性和流体系统性能,从而确保产品在严苛环境下可靠运行。

Eaton thermal testing

热测试

热性能对系统的可靠性、效率和产品寿命至关重要。伊顿旗下 Boyd Thermal 提供的热测试服务,通过确认 CFD 模拟结果并测量实际性能的数据,帮助客户验证热管理解决方案。我们对复杂的风冷和液冷系统进行测试,以验证其散热、温度控制和压降要求,从而帮助保护敏感组件,并确保更可靠的运行。我们的测试能力涵盖热冲击测试、界面热阻测试以及全面的两相系统测试。

eaton-mechanical-testing.jpg

机械测试

对于坚固耐用且高性能的应用,机械验证至关重要。伊顿旗下 Boyd Thermal 通过一系列测试,助力您确认结构完整性及合规性,这些测试可包括机械符合性测试、冲击与振动测试,以及寿命和可靠性测试,以验证您设计的强度和耐用性。

下载链接
X
Download Close