下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

72.5kV 可分离式电缆附件及72kV 避雷器

伊顿库柏公司生产的 72.5kV 全绝缘全屏蔽可分离式电缆附件采用进口高品质三元乙丙橡胶模铸而成。

秉承伊顿库柏超过 70 年可分离式电缆附件的制造、运行经验,专为海上风电多场景应用而开发,其卓越的绝缘裕度及防水、防霉性能可为客户的电力设备提供全方位的电气连接及防护。

 

伊顿 72.5kV 可分离式电缆附件产品样本

 

避雷器防爆设计
凑型 72kV 后插式避雷器解决方案
高绝缘裕度设计
前、后插头同时适用于 36/66 (72.5) kV 及48/66 (72.5) kV 电缆

核心功能

 

采用进口原材料

  • 前、后插头及避雷器均采用高品质三元乙丙橡胶模铸而成,可长期在水下运行,专为海上风电应用场景而设计。

 

全套型式试验报告

  • 伊顿库柏 72.5kV 前、后插头及 72kV 避雷器均取得了国内第三方试验室的试验报告,包括防霉及盐雾试验报告。

 

严格的出厂检验

  • 伊顿库柏 72.5kV 前、后插头及 72kV 避雷器要经过严格的出厂检验,包括 X 光及电气性能检测。

 

特有的多应力试验

  • 伊顿库柏 72.5kV 前、后插头及72kV 避雷器均通过了2500小时的“多应力”试验,证明了其卓越的防水性能及30年以上的可运行寿命。

 

伊顿 110kV 电缆附件

110kV电缆附件主要包含110kV户外终端、110kV GIS终端及110kV中间接头。户外终端用于XLPE电缆与架空线路的连接,种类有复合套管式户外终端、瓷套式户外终端与全干式户外终端。GIS终端用于XLPE电缆与GIS开关等设备的连接。

为何选用伊顿 72.5kV 电缆附件?

技术迭代创新,新一代 72.5kV 插拔头和避雷器产品遵循最新行业标准。紧凑型设计,电缆截面覆盖范围广,安装便捷,现场更加游刃有余。伊顿全生命周期产品管理模式,确保产品运行稳定,可靠!
下载链接
X
Download Close