下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 配电自动化终端

伊顿 配电自动化终端是配电自动化系统建设的重要组成部分,具备多线路的实时数据监控、故障检测、故障区域定位、隔离及非故障区域恢复供电等功能。该终端包含站所终端(DTU)、馈线终端(FTU)及配变终端(TTU),应用广泛,尤其适用于10 kV 中压配电控制系统。继续访问,了解更多相关配电自动化产品。

核心功能

  • 具备完整的 SCADA 功能(遥测、遥信、遥控);
  • 具备强大的故障检测功能,可检测单相接地、相间短路及负荷过流等故障;
  • 配置大容量存储器,可长期保存失电或通信中断后的数据信息;
  • 配备完整的蓄电池以运行监测及控制,实现双路电源备份供电;
  • 可实现基于 PeerComm 对等通信技术的就地快速故障隔离及自愈功能;
  • 具备本地显示功能,方便现场维护;
  • 可实现远程维护,大大减少现场维护工作量;
  • 采取模块化设计,配置灵活,易扩展。
规格
 

伊顿 配电自动化终端—规格参数

类型 FTU
  DTU
  TTU
机柜
不锈钢
  碳钢 
  非金属
安装 壁挂式
  立式 
  户外遮蔽立式 
通信 IEC60870-5-101
  IEC60870-5-104
  DNP3.0
下载链接
X
Download Close