下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 保护测控装置

伊顿 630系列保护测控装置集保护、测量、状态监视、控制、通信等多种功能于一体,同时融入了库柏电力系统先进的模块化设计思想。630系列保护测控装置适用于35kV电压等级及以下各种新建变电站、发电厂及旧站改造和扩容等项目中电气设备主保护和后备保护。继续访问,了解更多相关配电自动化产品。

核心功能

  • 保护、测量、通信、监视和控制功能,为馈线、电容器、电动机、发电机、变压器等提供全面完善的保护;
  • 可选独立的测量回路,满足测量和保护不同精度的要求;
  • 可编程逻辑功能,提供客户化控制方案;
  • •事件记录和故障录波,便于事后故障分析和系统恢复;
  • 多种通信接口,集成RS485串行接口和RJ45以太网接口,方便系统集成;
  • 友好人机界面,图形化单线图显示,可编程操作按键及指示灯;
  • 电弧光保护选项,快速跳闸出口,迅速切断电弧光故障;
  • 符合 IEC61850 标准,可实现站内设备间的互联互通互操作。

 

规格
 

伊顿 保护测控装置—规格参数

应用 过流
  馈线
  电动机
  电容器
  电流差动
  弧光保护
辅助电源 85-305Vac, 100-430Vdc
  18-75Vdc
开关量输入/输出 8/5
  16/10
通信 IEC60870-5-103 & Modbus RTU
  Modbus TCP
  IEC61850
下载链接
X
Download Close