伊顿智能无线电缆附件测温系统是伊顿库柏基于多年电缆附件生产研发的经验开发的一种新型无线无源的测温系统。该系统中传感器无需电源充电,并且无需连线即可将温度信息传输至采集器,并不间断持续检测温度。该系统可以与伊顿库柏生产的IEC电缆附件适配。
电缆附件测温系统
系统结构
传感器尺寸 | 14mm*9mm*4mm |
工作频率 | 920-925MHz |
测温范围 | -40~125℃ |
测温精度 | ±1℃ |
电压等级 | 0.4kV/10kV/20kV/35kV |
防护等级 | IP68 |
设计寿命 | ≥15year |
| 4 口温度采集器r (E-WTMS04) | 8 口温度采集器 (E-WTMS08) |
外形尺寸 | 115mm*80mm*45mm | 190mm*100mm*41mm |
工作频率 | 920-925MHz | 920-925MHz |
天线接口规格 | SMA | SMA |
天线接口数量 | 4 | 4 |
通信接口 | 1*RS485 | 1*RS485 |
通信规约 | Modbus RTU | Modbus RTU |
工作电源 | AC/DC 85-265V | AC/DC 85-265V |
防护等级 | IP43 | IP43 |
外形尺寸 | 142mm*106mm*15mm |
工作频率 | 902-928MHz |
接口规格 | SMA |
天线增益 | 6dB |
同轴电缆长度 | ≥15m |
产品样本