下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 NOVAc 户外真空断路器

NOVAc 户外真空断路器是一款采用双稳态永磁操作机构的智能型柱柱上开关,配合FXD控制器可以实现多种场景的配网自动化功能,广泛应用于上海、江西、福建、浙江、新疆等电网系统。继续访问,了解更多柱上开关产品。

核心功能

  • 永磁机构 
  • 真空灭弧室
  • 手动/电动分合闸
  • 内置电流互感器 
  • 内置电压传感器
  • 隔离刀
  • FXD 智能控制器 
  • 符合 GB1984 标准,额定电压为 12 kV,额定电流为 630 A,短路开断电流为 20 kA

规格

NOVAc 真空断路器

额定电压工作电流开断电流开断等级操作寿命
规格参数

12kV

630A

20kA

E2

10,000

下载链接
X
Download Close