下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 库柏 NOVAi 户外真空重合器

伊顿 库柏 二代NOVAi 重合器传承伊顿库柏经典设计,采用永磁机构,真空灭弧和环氧树脂固体绝缘。具有手动分合能力。同时二代NOVAi内置 3 个高精度 CT和 6 个电压传感器,与二代 FXD控制器配合,对配网线路进行更全面、精准的数据测量,满足用户精细化的管理需求,并实现可靠有效的保护。

核心功能

  • 符合 IEC62271-111 /2019标准
  • 高性能户外固体绝缘材料
  • 真空灭弧
  • 六个内置电压传感器
  • 三个内置电流传感器
  • 永磁机构
  •  操作顺序: O-(0.3 s)-CO-(1.8 s)-CO-(1.8 s) 
  • 手动分合闸操作,手动合闸在峰值电流 41.6kA时,可支持 5 次合闸
  • 配备双CPU智能控制器
  • 37芯控制电缆
规格

项目

 

单位

参数

型号

 

 

NOVAi27

电流传感

 

 

3 个电流传感器

电压传感器

 

 

6 个电压传感器

额定电压

 

kV

27

额定电流

 

A

800

额定频率

 

Hz

50 / 60

额定开断电流

 

kA

16

额定关合电流

 

kA

41.6

额定短时耐受

 

kA/s

16 / 3

工频耐压 /1分钟

干式

kV

60

 

湿式

kV

60

雷电冲击电压

 

kV

150

额定操作顺序

 

 

O-0.3s-CO-1.8s-CO-1.8s-CO

机械寿命

 

次数

10000

手动操作

手分手合能力

 

具备分、合手动操作能力

 

手合操作

次数

5 次 @ 41.6kA

下载链接
X
Download Close