下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 NOVAi 户外真空自动重合器

伊顿 NOVAi 系列户外真空重合器是一款无油、无 SF6、免维护的柱上开关,采用双稳态永磁机构,纵向磁场真空灭弧和环氧树脂固体绝缘。该产品面向 IEC 市场,受到众多用户的欢迎。继续访问,了解更多柱上开关产品。

核心功能

  • 永磁机构 
  • 真空灭弧室
  • 环氧极柱
  • 手动 / 电动分合闸
  • 操作顺序: O-(0.3 s)-CO-(1.8 s)-CO-(1.8 s) 
  • 6个电压传感器
  • FXD 智能控制器 
  • 符合 IEC62271-111 标准, 额定电压 15 kV / 27 kV /38 kV,额定电流 630 A / 800 A,短路开断电流 12.5 kA / 16 kA

规格

NOVAi 户外真空自动重合器

额定电压工作电流开断电流开断等级操作寿命
规格参数

15kV

27kV

38kV

630/800A

630/800A

630/800A

12.5/16kA

12.5/16kA

12.5kA

E2

E2

E2

10,000

10,000

10,000

下载链接
X
Download Close