下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 美式箱变配件

伊顿 美式箱变配件是用于美式箱式变压器的配件系列,可与伊顿的美式箱变相结合,为客户提供一套完整的伊顿原厂打造的美式箱变解决方案。继续访问,了解更多变压器产品。

核心功能

  • 美式箱变零配件供应商,国际性品牌,具有百万套配件的运行经验;
  • 品种齐全,功能齐备,可满足美式箱变的所有配件需求;
  • 采用高品质的 EPDM 橡胶作为绝缘介质,安全环保;
  • 电缆头具备灭弧能力,保障连接安全;
  • 伊顿原厂制造,并通过 ISO9001 国际质量标准认证。

规格
 

美式箱变配件(MagneX磁保持开关)

 

额定电压

额定电流

交流工频耐压

额定开断电流

雷电冲击耐压

规格参数

 8.3kV

 42A

 50 kV

 42A

 150kV

 15.5kV

 42A

 50 kV

 42A

 150 kV

 23kV

 42A

 50 kV

 42A

 150 kV

下载链接
X
Download Close