下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

欧洲、中东和非洲的体验地点

沉浸式培训和演示环境,展示了电气、安全和数字技术在实际应用中的集成应用,旨在强调统一的解决方案如何提升性能、可靠性和连续性。

该地区的创新体验地点

在整个地区,我们的体验地点提供了一种充满活力的环境,让您能够在其中探索现代化电气、安全及数字技术在实际应用中的表现。这些设施旨在加深理解、增强技术能力,并帮助各组织清晰且自信地评估解决方案。通过动手演示、专题学习课程以及系统层面的洞察,每个体验地点都提供了一个专门的空间,让参与者能够亲身体验集成技术,并了解这些技术如何助力实现更安全、更可靠、更高效的运营。

  • 波恩:通过交互式展示,全面呈现了包括 PMCC、电机控制、UPS、电能质量和电动汽车充电技术在内的完整产品组合。
  • Burton on the Wolds:通过实际的、现实世界中的系统应用,展示集成的电气保护、控制、应急照明、消防安全及安防技术。
  • 开罗:该演示中心展示了电路保护、配电、应急照明和消防安全技术在全尺寸场景中的实际运行情况。
  • 迪拜:该技术中心聚焦于工业 4.0、数字化转型和可持续能源解决方案,并具备面向未来的培训能力。
  • 赫尔辛基:该综合中心专注于高性能不间断电源 (UPS) 系统,集工程设计、制造、仓储和服务运营于一体,并通过现场演示重点展示节能、与电网互动的电能质量技术。
  • 索斯特:通过真实场景展示应急照明和火灾报警解决方案,重点介绍在公共、工业和商业环境中广泛应用的值得信赖的安全系统。
Map GettyImages-1448137205.jpg

探索我们在欧洲、中东和非洲的体验地点

伊顿体验地点选址得当,旨在提供独特的机会,让您探索一系列针对区域需求量身定制的电源管理、控制和生命安全解决方案。每个体验地点均提供动手操作演示、专家见解以及精心设计的学习环境,旨在帮助您了解现代技术在实际应用中的表现。