下载文档 () / 20

伊顿公司 2024 年第一季度业绩创新高,订单量和累计待发订单量增长强劲

  • 第一季度每股盈利为 2.04 美元,调整后每股盈利为 2.40 美元,均同比增长 28%,并创下第一季度纪录
  • 本季度业务集团利润率为创纪录的 23.1%,同比增长 340 个基点
  • 有机销售额增长 8%,位于预估值区间上限,电气和宇航业务的累计待发订单量增长强劲,分别上涨 27% 和 11%
  • 2024 年全年有机销售额、业务集团利润率、每股盈利和调整后每股盈利预估值均有上调

 

爱尔兰都柏林——智能动力管理公司伊顿(纽交所代码:ETN)近日公布 2024 年第一季度财报,实现每股盈利 2.04 美元,创第一季度纪录,同比增长 28%。除去无形资产摊销相关的每股 0.21 美元费用、多年重组计划相关的每股 0.12 美元费用,以及收购和剥离相关的每股 0.03 美元费用,本季度调整后每股盈利达创第一季度纪录的 2.40 美元,同比增长 28%。

本季度销售额为创第一季度纪录的 59 亿美元,同比增长 8%,完全受益于有机销售额的增长。

业务集团利润率为创第一季度纪录的 23.1%,同比上涨 340 个基点。

本季度营运现金流为 4.75 亿美元,自由现金流为 2.92 亿美元,较 2023 年同期分别增长 42% 和 40%。

伊顿董事长兼首席执行官骆德 (Craig Arnold) 表示:“与行业大趋势、再工业化和基础设施支出相关的项目活动不断增加,持续驱动市场对于伊顿解决方案的需求。因而我们很有信心,伊顿团队能够达成今年上调后的业绩目标。今年年初,依托业务的强劲增长,电气和宇航业务的订单量大幅上涨,我们的业务集团利润率创下第一季度纪录。”

 

业绩目标

  • 伊顿公司上调 2024 全年业绩目标:
  • 有机增长由 6.5-8.5% 上调至 7-9%
  • 业务集团利润率由 22.4-22.8% 上调至 22.8-23.2%
  • 每股盈利上调至 8.95-9.35 美元,其中值较去年上涨 14%
  • 调整后每股盈利上调至 10.20-10.60 美元,其中值较去年上涨 14%。

 

在 2024 年第二季度,伊顿公司计划实现:

  • 有机增长 6.5-8.5%
  • 业务集团利润率 22.4-22.8%
  • 每股盈利 2.19-2.29 美元
  • 调整后每股盈利 2.52-2.62 美元

 

各业务集团业绩

电气业务集团美洲地区销售额达创纪录的 27 亿美元,同比增长 17%,完全受益于有机销售额的增长。营运利润为创纪录的 7.85 亿美元,同比增长 50%。本季度营运利润率达创纪录的 29.2%,同比增长 630 个基点。

第一季度 12 个月滚动平均订单量有机增长 8%,数据中心市场表现尤为亮眼。3 月底累计待发订单量再创新高,同比有机增长 31%。

电气业务集团全球其他地区销售额为 15 亿美元,较去年同期持平。有机销售额增长 1%,与汇率变化对销售额的影响互为抵消。营运利润为 2.74 亿美元,营运利润率为 18.3%。

第一季度 12 个月滚动平均订单量有机增长 4%,数据中心和公用事业市场表现尤为亮眼。3 月底累计待发订单量同比有机增长 12%。

电气业务的 12 个月滚动订单出货比依旧强劲,为 1.2。

宇航业务集团本季度销售额达创纪录的 8.71 亿美元,同比增长 9%,完全受益于有机销售额的增长。营运利润达 2.01 亿美元,创第一季度纪录,同比增长 12%。营运利润率达 23.1%,同样创第一季度纪录,同比增长 60 个基点。

第一季度 12 个月滚动平均订单量有机增长 2%,其中商业航空及其售后市场和防务航空售后市场表现尤为亮眼。3 月底累计待发订单量同比增长 11%。宇航业务集团的 12 个月滚动订单出货比仍然强劲,为 1.1。

车辆业务本季度销售额为 7.24 亿美元,同比下降 2%。有机销售额下滑 3%,但汇率带来 1% 的增长。营运利润为 1.16 亿美元,同比增长 8%。营运利润率为 16.0%,同比增长 150 个基点。

eMobility 车辆电气化业务销售额达 1.58 亿美元,创第一季度纪录,同比增长 7%,完全受益于有机销售额的增长。受新项目启动成本的时机影响,该业务集团营运亏损为 400 万美元。

 

关于伊顿(EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进世界向可再生能源转型,帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

伊顿公司成立于 1911 年,已在纽约证券交易所上市逾百年。2023 年,伊顿公司销售额达 232 亿美元,业务遍布 160 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China