下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿电气为医疗信息化建设提供稳定动力

日期:2020/02/28  

 

医生使用移动终端查看电子病历、各种生化检查报告及 PACS 影像,护士通过手持扫码终端完成药品与病患的匹配检查,这些场景在医院里越来越普及,有效提升医护人员的工作效率,增强了病患的就医体验及满意度。

新一代医院信息化架构将会产生

从电子病例规范文档仅可做技术探讨,到以电子病例为核心的医院信息化,再到《关于促进互联网+医疗服务的指导意见》出台,我国医院管理信息化(HIS)目前基本普及,已经进入到以临床医疗管理信息化(CIS)为主的发展阶段,并快速发展。准确把握信息化在医疗转型中的需求,建设更为先进的医院管理体系,优化医疗资源配置,创新服务模式,改善人民健康是现阶段医疗信息化的目标。

由此,将促使新一代医院信息化架构的产生,来适应医院更精细化的业务需求。一方面,通过建立可以解决各业务系统互联问题的集成平台,进一步建设以数据治理和服务为核心的数据中心,释放临床信息系统和电子病例等数据价值,赋能临床、医疗管理及一站式科研。另一方面以信息标准化扩展业务系统的应用范围,加强医院内部的精细化管理。所以,整个信息化网络包括核心数据中心、信息中心、门诊中心、影像中心、住院中心以及行政综合中心,以及互联网医疗所需的移动信息化解决方案,都需要安全稳定的 UPS 电源保障。

以前瞻视角构建医疗信息化系统机房供电系统

随着 5G 网络的商用和智能终端的规模使用,新一代医院信息化架构下,医院将建立价值转化基础,灵活承载多场景应用。因此,在确保机房可靠电力保障和方便维护的前提下,医疗信息化系统的数据机房和数据中心需要以前瞻性的视角,充分考虑到将来的成长需求。一整套真正贴合新一代医院信息化架构下的用户负载、实际使用环境和使用特点的解决方案,可以在减少故障点、延长电池寿命、降低系统全生命周期使用成本的同时,支持数据机房的可持续性发展。

以伊顿 93PR(200kW)模块化 UPS 系统为例,该系统由25kW 热插拔模块堆叠组成,单机容量可在 25kW 至20 kW 之间自由选择。凭借独有的热同步并机 Hot Sync专利控制技术,可轻松实现并柜,系统最大功率可达1600 kW ,并机系统中每台 UPS 输出同步、 负载均分的同时,减少并机系统的单点故障,有力保证并机的可靠性和冗余性。可轻松实现横向和纵向扩展,既提供优质性能保障,又方便用户对 UPS 并机系统的控制,而无需专业 UPS 知识。

“安全卫士”确保医疗设备正常运行

对医疗服务行业而言,为患者提供优质的医疗环境至关重要。从核磁共振、CT 机等独立医疗设备到医生操作终端,应用各类新技术都是为了减少出错,改善医疗服务质量的同时降低成本。为了保证这些技术应用的稳定性,对供配电系统性能、效率、占地面积、噪音、可操作性等方面提出了高标准要求。 以伊顿 9PX UPS 为例,高能效的电源保护可以为医疗行业影像诊断系统、实验室诊疗系统及临床医疗系统设备提供稳定动力。

强大的性能。伊顿 9PX UPS采用双变频结构,能够保证在任何情况的市电环境中都可以持续监控电源状况并适时调节电压和频率,为设备输出稳定、纯净的正弦波,提升电能效率。在市电模式下95% 的工作效率稳居业界前列,高效模式下该数值更是可以达到98%,有效削减了能源消耗和制冷成本。输出功率因数高达 0.9,比其他同类产品的带载能力提高 28%,满足了医疗设备和终端设备对电源具备强劲带载能力、在允许输出电压变化范围内输出功率更大的要求。

方便操作。伊顿 9PX UPS 采用 7”液晶图形化触屏幕,支持多种操作语言。实现图形化显示(检测数据、报警信号、工作状态等)和全部控制,有效防止误操作及其带来的断电风险。配备 RS232、USB、干节点、EPO、RPO/ROO、可扩展卡槽等多种通讯接口,可与医疗设备进行联动控制。3组输出插座可独立控制,管理多种医疗设备按照不同时序开启和关断。

占地小、低噪音。伊顿 9PX UPS采用标准 19 英寸机柜宽度,10kW UPS 仅130mm 高, 并同时支持机架式安装和塔式放置。可内置于核磁共振仪、CT 等医疗设备中,进行独立的电源保护。支持即插即用、可扩展电池模块,延长放电时间、节省空间、方便美观。值得一提的是,伊顿 9PX UPS 在噪音这一技术指标上,以严谨的科技创新和精耕细作的工艺,有效降低噪音,更适合医院对环境的要求。

智慧型医疗以及舒适安全的就医环境和工作空间,都是创建健康城市生活的基础,科技创新让智慧城市未来可期。在医疗设备领域,伊顿电气具有的前瞻性技术优势和基于全球的丰富经验,与诸多国际知名医疗系统供应商达成了长期合作,为其医疗成像和医疗诊断等多款设备提供高可用、高可靠、高效率的 UPS 供电系统,同时为医院智能终端和数据机房 IT 设备的稳定运行保驾护航,以高品质供电助力新一代医疗信息化系统释放潜能。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司致力于通过运用动力管理技术和服务来改善人类生活品质并提升环境质量。我们提供各种可持续的解决方案,帮助客户更安全、更高效、更可靠地有效管理电力、流体动力和机械动力。2019 年,伊顿公司实现销售额达 214 亿美元,全球汇聚了约 9.7 万名员工,产品覆盖超过 175 个国家。

伊顿公司深耕中国市场二十余年,于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬至上海。大中华区约有近9800名员工,29家生产制造基地和5家研发中心。如今,伊顿公司旗下绝大多数产品已实现中国制造。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司的官方微信公众号:Eaton_China