下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿康明斯自动变速箱技术公司为中国商用车市场引进全新EndurantTM自动变速箱

日期:2019/4/17                                                                                   

 

上海 - 伊顿康明斯自动变速箱技术公司今日在第18届上海国际汽车工业展览会上宣布,将推出其先进的EndurantTM 12挡自动变速箱(AMT),包括缓速器以及适用中国市场的取力器选项功能。

伊顿康明斯自动变速箱技术公司总裁Charles Master表示:“中国商用车市场对AMT的需求不断增长,EndurantTM变速箱为我们提供了满足客户需求的巨大机会,并在帮助中国整车制造商应对即将出台的排放法规方面发挥了关键作用。EndurantTM变速箱将给业界带来最佳的性能、可靠性、燃油效率、以及更少的维护和驾驶舒适性等利益。“

目前AMT在中国商用车市场的份额很小,然而伊顿康明斯自动变速箱技术公司看到了增长的机会。据Master称,中国市场采用AMT的速度会越来越快。他指出,促使北美自动变速箱市场增长的相同条件,现在也在中国出现,比如缺少会操作手动变速箱的驾驶员,以及促进自动变速箱市场增长的排放法规和性能要求。

EndurantTM变速箱作为当今市场上最轻,最高效(2650Nm)的重型变速箱,专为长途运输应用而设计。对车队而言,减重和增效可保障车队的盈利。EndurantTM在北美市场已被证明是成功的,自18个月前推出以来,已有超过50000台投入运行,表现出高可靠性。

EndurantTM变速箱重量上比其他高端竞品(带缓速器)的AMT轻49 公斤,并具有以下特征与优势:

  • 平稳先进的换挡策略可提高驾驶员的驾驶体验;
  • 使用前瞻技术执行换挡决策的预测性换挡可提高燃油效率和驾驶员舒适性;
  • 业界专有的变速箱油液压力传感器可在油位较低的时候通知驾驶员,以防止内部齿轴烧蚀;
  •  油量要求比竞品低30-50%,换油间隔比竞品长25-90%
  • 充分利用缓速器来帮助车辆在山地路段减速制动。
  • 后PTO开口设计可为其他额外辅助设备提供动力。
  • 内部电气系统布线可最大限度地减少电线和连接器的暴露和腐蚀,从而提高可靠性;

在中国,伊顿康明斯自动变速箱技术公司将受益于双方在服务与支持,技术专长和动力总成深度集成知识等方面的优势,为用户提供独特、卓越的产品和用户体验。

伊顿康明斯自动变速箱技术公司是伊顿(纽交所代码:ETN)与康明斯公司(纽交所代码:CMI)共同成立的合资公司,两者各持有合资公司50%的股份。该全球性合资公司在全球范围内生产和销售其专有的,行业领先的下一代中型和重型变速箱,并推广销售和支持伊顿现有的中重型变速箱。

 

关于伊顿 (EATON)

动力,因我们而不同。作为一家全球动力管理公司,伊顿提供各种节能高效的解决方案,以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。我们致力于通过提供动力管理技术,提高人类生活品质和环境质量。2018 年,伊顿公司销售额达 216 亿美元,全球汇聚了约9.9万名员工,产品覆盖超过 175 个国家和地区。

伊顿公司深耕中国市场二十余年,自1993 年进入中国市场,此后迅速发展在中国的业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬到上海。大中华区约有1万名员工,29家生产制造基地和5家研发中心。如今,伊顿公司旗下所有产品都已在中国制造 ,我们节能高效的产品和解决方案可以帮助客户实现更安全、更有效、更可持续的业务运营。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司的官方微信公众号:Eaton_China

 

媒体查询,请联络:

伊顿(中国)投资有限公司

Rainy Shen沈聆

电话:(86) (21) 2230 7012

电邮: rainyshen@eaton.com

伊顿(中国)投资有限公司

Anna Zhuang 庄薇

电话:(86) (21) 5200 0497

电邮:annazhuang@eaton.com