下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿防爆电气新推HPLN 系列防爆 LED 照明,为极端环境工况的安全稳定生产保驾护航

LED照明因其高效、节能、环保等优良特性,已成为市场的主流产品。伊顿防爆电气紧跟市场变化,响应客户需求,近年来一直致力于研发制造一系列可用于防爆及工业领域的LED解决方案,为客户的高效安全生产保驾护航。

日前,伊顿防爆电气推出全新一代HPLN系列大功率防爆LED照明解决方案,该系列产品秉承了LED家族一贯的卓越性能:高效、节能、可靠,符合GB, IECEx,ATEX和CU-TR等认证,最大程度的确保极端环境下工况的安全和稳定运行。

  • 多种配置供选择

HPLN系列产品有三款尺寸供客户选择,可满足约3000~25000流明不同应用需求。

CH product.png
同时该系列灯具还配有各种安装方式,符合IEC/NEC的不同安装标准,如吊杆式、吸顶式、墙式、立柱式和U型支架等安装方式,可满足2.5~12米高度的安装需求。
CH image.png
  • 优异的防腐性能

HPLN LED系列照明采用C5M/UL1598A标准涂层,其出色的抗腐蚀能力特别适用于在极端潮湿、高腐蚀的恶劣工况,如海工领域,可大大延长灯具的使用寿命。防腐国家标准中规定了大气环境的6类大气腐蚀性级别,C1 非常低,C2低,C3中等,C4高,C5-1很高(工业),C5-M很高(海洋)。不同的环境下腐蚀,要求的防腐等级也不近相同。高严酷的腐蚀环境,即C4(高),C5-I(很高工业)、C5-M(很高海洋)的腐蚀环境,在这些环境中的防腐即认为是重防腐。

  • 防浪涌保护

针对海工应用,标配4Kv防浪涌保护,另有10Kv供选择,确保灯具在恶劣天气的稳定工作。浪涌,是超出正常电压的瞬间过电压。在海工领域,工作环境特别容易受到雷闪电等冲击,会造成浪涌电压在雷击,或者电网上的大型负荷接通或断开时的产生,是一种瞬变干扰的剧烈脉冲,仅仅发生在百万分之一秒内,极易导致电路受损,使得LED器件及LED智能照明控制系统被损坏。在LED照明技术的发展渐趋成熟的今天,我们正逐步解决这一难题。

  • 高效节能

LED的节能高效的性能已被大众广泛认可,越来越多的工业领域采用LED解决方案。我们的HPLN系列LED照明流明效率高达约130 lm/w,相较于传统灯具可节约约60%的能耗,瞬时启动等特点,可完美替代HID灯具(HID高强度气体放电灯,普遍显色性较低,对低压波动敏感,且启动时间又长)。合理的光学设计,可有效改善光分布,减少灯具的使用数量,及长期免维护等特性,可大大降低客户的投资成本,同时减少了施工作业风险。

  • 创新设计

HPLN LED系列灯具集多项创新设计于一身。创新的散热器设计可以确保灯具在极端环境下的长寿命。LED发热的原因是电能并没有全部转化为光能,有一部分转化成为热能。LED芯片产生的热量最终通过灯外壳分散到空气中。如果不能很好地散热,LED芯片的热容量很小,因此如果积累了一些热量,芯片的连接温度会迅速提高,如果长时间高温工作,寿命会迅速缩短,影响使用年限和光照质量。

全新一代伊顿防爆电气HPLN LED系列无论从外观、设计、应用、性能等全方面满足您工况的不同需求,确保您工况稳定,安全,高效及专利。

点击这里,查看伊顿防爆电气HPLN 系列防爆 LED 照明宣传视频。

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司致力于通过运用动力管理技术和服务来改善人类生活品质并提升环境质量。我们提供各种可持续的解决方案,帮助客户更安全、更高效、更可靠地有效管理电力、流体动力和机械动力。2019 年,伊顿公司实现销售额达 214 亿美元,全球汇聚了约 9.2 万名员工,产品覆盖超过 175 个国家。

伊顿公司深耕中国市场二十余年,于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬至上海。大中华区约有近9800名员工,29家生产制造基地和5家研发中心。如今,伊顿公司旗下绝大多数产品已实现中国制造。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司的官方微信公众号:Eaton_China