随着“双碳”目标的不断推进及新型电力系统的稳步发展,光伏、风电等分布式能源系统迎来了更广阔的发展机遇。分布式能源电站部署在用户附近,多建于规模小、空间有限的楼顶、厂房顶等地,往往存在装机容量较小、输出电压等级不高、运维调控复杂等问题。
为帮助用户更好地使用分布式能源,伊顿推出 Power Xpert® DX 500 系列低压成套开关设备,以小型化、全绝缘、数字化等特性为商业地产、数据中心、现场改造等空间受限、环境恶劣的场所提供安全、可靠、灵活的低压配电解决方案。
紧凑小型化设计,高密度部署价值输出
为帮助用户突破分布式能源空间受限瓶颈,伊顿以高度集成化、标准化为基础,对 Power Xpert® DX 500 低压成套开关设备进行了紧凑小型化设计,实现灵活快速部署和便捷的后期维护。
01 节约 30% 以上空间
伊顿 Power Xpert® DX 500 低压成套开关设备在外观上精益求精,进线、馈线单元仅有 500mm 宽,安装密度更大,可节约 30% 以上的占地空间。
02 便捷安装维护
伊顿 Power Xpert® DX 500 低压成套开关设备预制化进出线连接方案,使用标准连接件可快速连接,提高交付效率,全隔离型式可免维护;后方维护设计更方便维护操作;上进上出的走线方式降低了布线的复杂性。
03 模块化结构
开关柜采用模块设计结构,具备灵活组合的拼装式柜体及组件结构,可以优化设备成本和装配效率,更易于规范元件安装和后期检修,进一步提高设备的灵活性及电气性能。
全绝缘更安全,为运维筑起健康屏障
日常检修是保障电气系统健康运行的基础,一个安全的运维环境,可以及时阻断触电危险的发生和进一步扩展,为电气工作人员筑起一道防线。伊顿始终关注用电人身安全,坚决避免工作人员受到电弧伤害。
01 Arc free 全绝缘母线
伊顿 Power Xpert® DX 500 低压成套开关设备,引入了伊顿先进的 Arc free 全绝缘母线设计,将水平母线隔室、垂直母线隔室、功能单元隔室纳入电弧引燃防护区,电弧不会在设备内部燃烧,符合 IEC61641 Class I 电弧防护等级。
02 闪弧减少维护系统
伊顿独有的闪弧减少维护系统,可以帮助设备维护人员在更安全的环境下进行操作。当短路故障或是危险的闪弧产生时,开启了该功能的断路器能够以更快的速度分断故障电流,显著降低事故产生的破坏性。
03 抵御恶劣环境
在防尘、防入侵方面,该设备满足标准防护等级 IP42、最高可达 IP54,在分布式能源环境中,从容应对高温、风沙、盐雾、潮湿等恶劣环境。
搭载数字化平台,化解新能源接入难题
小型分布式能源项目一般采用低压并网,而它带来的供电中断、温升、电压骤降等电能质量问题,往往会给客户业务造成严重影响。“可观、可测、可控”的低压配电系统,将成为分布式能源网络的核心。伊顿 Power Xpert® DX 500 低压成套开关设备,基于伊顿BrightlayerTM 综合能源管理套件,为分布式能源用户打造绿色、稳定的优质配电系统。
01 全域感知信息
通过在产品关键部位设置各类传感器等多重测量装置,伊顿 BrightlayerTM 综合能源管理套件可全域捕捉开关柜状态,实时监测柜体、开关等温度,并对数据进行深度对比和分析,以预测性维护提高低压配电系统的可靠性。
02 搭载伊顿数字化断路器
伊顿 Power Xpert® DX 500 低压成套开关设备搭载伊顿 IZM 系列数字化断路器,配备全面创新的电子脱扣单元,可以精准测量采集电流、电压、电能等多种参数,帮助用户随时掌握配电系统运行状况。同时增加了电压保护、频率保护和漏电保护等多重保护,轻松应对更多复杂应用场景,提升企业配电管理效率。
03 新能源有序管理
基于物联网和边缘感知的概念,伊顿创新性地以 HPLC、PLC、RF、modbus 等通讯信模块连接能效终端,与智能楼宇、充电桩、智能电能表构成智能感知架构,帮助分布式能源用户利用数字化技术实现电力平衡、实时调度,对新能源使用进行有序管理。
光伏、风电等分布式能源系统作为推动全社会能源转型的支柱之一,以小型发电的方式在用户侧柔性连接“源-荷”,实现了绿色电力直接供应。未来,伊顿将继续打造更多创新的产品与解决方案,为新能源领域的低碳化转型布局积极赋能,铺就绿色可持续发展之路。
关于伊顿 (EATON)
伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。
伊顿公司成立自 1911 年,于 1923 年在纽约证券交易所上市。2022 年,伊顿公司销售额达 208 亿美元,业务遍布 170 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产基地。2023 年是伊顿公司自纽交所上市第 100 周年,也是伊顿进入中国的第 30 周年。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China