6 月 29 日-7 月 2 日,以“数字驱动,能创未来”为主题的 2023 国际数字能源展在深圳盛大举行。伊顿电气打造全场景展览空间,带来光储充一体化、绿电储能、智慧配电、全场景智慧能源解决方案,绿色与科技共融,助力智慧能源新时代。
绿电储能:新型电力系统关键
在加速构建新型电力系统进程中,伊顿电气聚焦“绿电+储能”,为充分利用风光等可再生能源打造了一系列关键基础设施,助力企业用电优化,工商业用电平滑等多场景的储能应用。
- 伊顿 xStorage™ 户外柜储能系统,作为光储充的核心供电系统,在充电高峰期可以通过储能系统提供电量供应,智能平衡电网供电,从而达成稳定电网工作的作用。在智能工作模式下,用户实现削峰填谷,大规模降低运营费用和对电网的负担。
- 伊顿 xStorage™ 集装箱储能系统是一站式交流侧并网系统,通过储能控制器(BESS)可对充放电进行一体化调度,实现抗峰增容;能源管理系统 EMS 可以平稳发电波动、平滑输出,协助工业园区、商业楼宇、电网基础设施充分消纳新能源。
- 伊顿 xStorage™ 93PCS 储能变流器单功率模块达到 125kW,通过高密化设计可配置大容量独立锂电池储能系统,以可控、安全、高效的方式,使电能在储能系统与电网之间双向流动,为储能应用提供并网/离网切换,提升可再生能源利用。
- Eaton Power Cube 伊顿电力模方系列解决方案,全链路效率最高可达 99%,同时减少了占地空间、缩短建设周期,大幅降低 TCO;多重保护夯实了 Power Cube 的可靠性;底层各智能设备互联互通,全生命周期可实现智能敏捷管理。
智慧配电:重塑城市配电网价值
在以新能源为主体的新型电力系统背景下,配电网面临着用电可靠性、负载快速增长,以及海量数据处理等多重压力,数字化正是提升配电网支撑力、运维效率的利器。
- 伊顿 iRVACN 环保型智能环网柜,以干燥空气绝缘技术取代 SF6,减少有害温室气体排放,并充分融合数字化技术,实现全电量监测、局放在线监测、无线测温,以及机械电气性能在线监测,对设备全生命周期健康状况做到实时监控。
- 伊顿 iET1 智能中压开关柜,在技术参数、性能表现、设备运行健康状态管理等方面优势显著。智能运维管理单元可以帮助用户在触摸屏、电脑和手机等终端界面上,查看设备运行状态,并对数据进行分析,实施预防性维护,以提高能源效率。
- 伊顿数字化测温电缆附件,将测温传感器环氧固封在电缆附件压紧螺母内,基于 RFID 无线无源射频识别技术实时监测电缆附件及电缆线芯温度数据。伊顿特有的传感器芯片技术设计具有耐压水平高、寿命长、测温精度高等特点,为客户的电力设备提供全方位的实时防护。
- 伊顿全绝缘熔断器将所有部件密封于绝缘硅橡胶外罩内部;产气灭弧材料遇到故障电流时可吹灭电弧,保障操作人员安全;伊顿跌落式熔断器智能模块,可对配电网中的熔断器跌落点快速、准确定位,确保电力系统稳定运行。
能源转型:助力新能源点亮未来
随着新能源领域的规模化发展,伊顿持续发力终端配电产品,针对高电压、多节点、可再生能源不稳定等难题,为不同行业客户提供全场景智慧能源解决方案,助其实现低碳化和数字化转型。
- Bussmann™ 1500V 直流熔断器,可为风光储项目的汇流系统、逆变系统、控制系统、电池系统等提供直流回路保护,在大电流通过时能快速地熔断,防止故障扩大造成次生故障,提升新型电力系统可靠性。
- 伊顿 DIL 系列新能源专用交流接触器,采用真空控制技术,容量大、尺寸小、接通分断能力强;吸合保持功耗低,更加安全;宽电压、交直流通用;多电压线圈覆盖电压范围广,适用于直流充电桩、光伏发电、储能等新能源设备。
- 伊顿 SmartWire-DT 智能总线系统,可以将伊顿接触器、按钮指示灯等产品连接起来;以数据流程透明化与故障可视化,大幅降低生产线停产时间,广泛应用于新能源汽车制造,帮助用户全面监控整条生产线运行状态,搭建真正的透明工厂。
- 伊顿 SCB 型环氧浇注干式变压器,安全无污染,通过 F1 防火能力测试,可经受高温高湿环境考验;局部放电量低、机械强度高、抗短路能力出色,适用于负荷波动大的光伏、储能、风电等新能源应用场景,助力绿色能源生产。
- 伊顿 EX-DMi 型电容器金属封闭柜,采用开创性的电气设计与机械布局,通过紧凑型设计大幅节省现场安装占用的空间,方便集装箱海运;全系列伊顿高品质元器件保障可靠运行;数字化升级的控保系统提供在线监测和智能投切;全封闭结构耐受严苛环境,防护等级最高达 IP55,助力能源高效输送。
光储充:“零碳”园区绿色引擎
“零碳”园区建设,需要多种节能增效、能源脱碳及信息技术的融合,伊顿电气集成分布式能源、储能系统、能源管理、充电桩及建筑配电系统,通过多策略柔性调控,实现“源-网-荷-储”协同运作,以弹性电网,支撑园区绿色能源供应,释放碳减排压力。
- 伊顿围绕家用、商用等各类电动汽车充电场景,展出了全场景化 Power Xpert EVX Ares 系列充电方案,并通过综合能源管理平台,打造光储充一体化电站,为高速服务区、城市公共设施、园区等充电站带来高效的充电体验和运营收益。
- 伊顿以微电网为核心的分布式能源系统,通过智能控制系统 Power Xpert Energy Optimizer™,可在孤网和并网运行时,有效减小电压及频率波动、平衡负荷,实现平滑输出,凭借稳定的电压和输出频率,已在众多新能源项目中获得成功实践。
- 伊顿绿色园区光储充一体化解决方案, 通过能源管理套件及充电桩管理软件,将伊顿智能配电设备、充电桩、储能系统等,与建筑、光伏深度结合,以自发自用、削峰填谷、扛峰增容、提高电能质量等优势,助力园区优化新能源转换与使用效率。
在低碳化、电气化、数字化趋势下,数字世界与能源世界融合发展,伊顿致力于融合数字化与电气化技术,打造面向能源变革的新型电力系统基础设施、智慧配电基础设施,面向出行变革的电动汽车充电基础设施,以及综合能源管理系统,与各行业携手迈向数字能源新时代。
关于伊顿 (EATON):
伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。
伊顿公司成立自 1911 年,于 1923 年在纽约证券交易所上市。2022 年,伊顿公司销售额达 208 亿美元,业务遍布 170 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产基地。2023 年是伊顿公司自纽交所上市第 100 周年,也是伊顿进入中国的第 30 周年。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China