下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 2018年以来,公司产生的温室气体排放量已减少27%,相当于将近6万辆燃油车一年的排放量。
  • 2022年,公司全年净销售额的71%来自可持续发展解决方案。
  • 2020年以来,公司已投入9亿美元用于可持续发展解决方案的研发。
  • 已实现75%的零废弃物填埋目标,并加快了零废水排放目标的进展 。

 

中国上海 – 智能动力管理公司伊顿(纽交所代码:ETN)于近日发布2022年全球可持续发展报告,披露了公司在实现2030年可持续发展目标方面取得的重大进展。

该报告展现出前所未有的透明和严谨,包括在其“气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)”的章节,具体阐述了公司应对气候相关风险与机会的前瞻性举措。

报告显示,伊顿正在稳步实现甚至领先于多项可持续发展目标,包括:

  • 碳排放:自2018年以来,通过优化能效、节能和利用可再生能源,公司运营过程中的温室气体排放量已减少27%。
  • 可持续发展解决方案:2022年,可持续发展解决方案贡献了71%的净销售额,着力于推进电气化、能源转型、电网韧性,以及提升陆上和空中运输效率和改善空气质量,相较于2021年65%的占比有所提升。
  • 可持续发展研发投入:自2020年以来,公司已投入9亿美元用于可持续发展解决方案的研发,远高于2021年的5.28亿美元。
  • 零废水排放:8%的伊顿工厂被授予零废水排放认证(2030目标为10%),聚焦水资源紧张地区的工厂。
  • 零废弃物填埋:75%的伊顿工厂被授予零废弃物填埋认证(2030目标为100%)。
  • 员工发展:已达成员工培训时长目标。

 

如欲获取完整结果,请点击查看2022年可持续发展仪表板

“应对气候变化,伊顿肩负重任。” 伊顿董事长兼首席执行官骆德(Craig Arnold)表示,“我们正在不断推进更宏远的环境、社会及治理目标,并卓有成效。”

“我们的报告详尽阐述了伊顿如何助力全球实现电力脱碳及优化能源使用。” 伊顿首席可持续发展官兼伊顿商业体系执行副总裁 Harold Jones 表示,“我们将一如既往,全速向实现可持续发展目标迈进,履行伊顿改善人类生活质量和环境的使命。”

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。

伊顿公司成立自 1911 年,于 1923 年在纽约证券交易所上市。2022 年,伊顿公司销售额达 208 亿美元,业务遍布 170 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产制造基地。2023 年是伊顿公司自纽交所上市第 100 周年,也是伊顿进入中国的第 30 周年。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China