下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 本季度每股盈利为2.45美元,创第一季度纪录,同比增长20%;调整后每股盈利为创纪录的2.72美元,同比增长13%
  • 有机销售额增长9%,超过预估值区间上限,电气和宇航业务的年度累计待发订单量增长强劲,分别上涨6%和16%
  • 本季度业务集团利润率为创第一季度纪录的23.9%,同比增长80个基点
  • 电气和宇航业务的合并后12个月滚动订单出货比为1.1
  • 2025年全年,预计每股盈利将介于10.29美元至10.69美元之间,较 2024 年中值增长 10%;预计调整后每股盈利将介于11.80美元至12.20美元之间,较2024年中值增长11%

 

爱尔兰都柏林——智能动力管理公司伊顿(纽交所代码:ETN)近日公布2025年第一季度财报,实现每股盈利2.45美元,创第一季度纪录,同比增长20%。除去无形资产摊销相关的每股0.21美元费用、多年重组计划相关的每股0.04美元费用,以及收购和剥离相关的每股0.02美元费用,本季度调整后每股盈利达创第一季度纪录的2.72美元,同比增长13%。

本季度销售额为创季度纪录的64亿美元,同比增长7%,其中,有机销售额增长9%,但汇率影响致使增幅收窄2%。

业务集团利润率为创第一季度纪录的23.9%,同比上涨80个基点。

本季度营运现金流为2.38亿美元,自由现金流为9,100万美元。

伊顿公司总裁兼首席运营官陆鹏睿 (Paulo Ruiz) 表示:“我们对本季度的业绩表现感到满意,这一成果得益于我们的团队始终坚持高标准并专注于兑现公司承诺。在终端市场需求的持续推动下,我们的业务实现了强劲的有机增长。展望未来,即便受到宏观经济波动的影响,我们依旧有信心能够通过加大业务投资、推动卓越运营和实现持续增长的战略,进一步满足市场需求。”

业绩目标

伊顿公司2025全年业绩目标:

  • 有机增长7.5-9.5%
  • 业务集团利润率24.0-24.4%
  • 每股盈利10.29-10.69美元,其中值较去年上涨10%
  • 调整后每股盈利11.80-12.20美元,其中值较去年上涨11%

 

在2025年第二季度,伊顿公司计划实现:

  • 有机增长6-8%
  • 业务集团利润率23.5-23.9%
  • 每股盈利2.35-2.45美元
  • 调整后每股盈利2.85-2.95美元

 

各业务集团业绩

电气业务集团美洲地区销售额达创纪录的30亿美元,同比增长12%,其中,有机销售额增长13%,但汇率影响致使增幅收窄1%。营运利润为创第一季度纪录的9.04亿美元,同比增长15%。本季度营运利润率为创第一季度纪录的30.0%,同比增长80个基点。

第一季度12个月滚动平均订单量有机下降4%。若不计入2024年第一季度的一笔大型多年期数据中心订单,则本季度12个月滚动平均订单量增长4%。3月底累计待发订单量依旧强劲,同比有机增长6%。

电气业务集团全球其他地区销售额为创季度纪录的16亿美元,同比增长7%,其中,有机销售额增长9%,但汇率影响致使增幅收窄2%。营运利润为创第一季度纪录的3亿美元,同比增长9%。营运利润率为18.6%,同比增长30个基点。

第一季度12个月滚动平均有机订单量较去年同期持平。3月底累计待发订单量同比有机增长5%。

电气业务本季度12个月滚动订单出货比依旧大于1.0。

宇航业务集团本季度销售额达创纪录的9.79亿美元,同比增长12%,其中,有机销售额增长13%,但汇率影响致使增幅收窄1%。营运利润为创第一季度纪录的2.26亿美元,同比增长12%。营运利润率达23.1%,同样创第一季度纪录。

第一季度12个月滚动平均订单量有机增长14%。3月底累计待发订单量同比有机增长16%。宇航业务12个月滚动订单出货比依旧保持在1.1的强劲水平。

车辆业务本季度销售额为6.17亿美元,同比下降15%,其中,有机销售额下滑11%,汇率影响致使跌幅扩大4%。营运利润为9,600万美元,营运利润率为15.5%。

车辆电气化业务销售额为创第一季度纪录的1.62亿美元,同比增长2%,其中,有机销售额增长3%,但汇率影响致使增幅收窄1%。受未来新项目启动成本的影响,该业务部门营运亏损为400万美元。

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于1993年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约8,000名员工和19家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China