下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

11 月 13 日,第 21 届中国电气工业发展论坛在北京成功举办。伊顿电源凭借在数据中心绿色低碳领域的技术创新与卓越实践,获颁“中国电气工业特别贡献奖”。这一奖项高度肯定了伊顿在推动行业技术进步与绿色升级方面的持续投入与引领作用。

同时,伊顿中压能源路由器入选“2025 中国电气工业绿色低碳解决方案十强”榜单,作为论坛设立的重点推介项目之一,展示了该方案在当前能源系统转型中的前瞻性探索与实践价值。

随着智算中心迈入兆瓦级高密时代,传统供电系统已成为制约 AI 产业发展的关键瓶颈。伊顿关键电源精准洞察供电系统预制化、高功率密度、新能源融合及智能化管理趋势,凭借前瞻性技术布局推出了革新性的中压能源路由器解决方案、兆瓦级 9395XR UPS 与一体化伊顿电源 Power Cube 电力模块,为 AI 智算中心高可靠运行奠定能源底座。

eaton-sst-based-solution-for-data-center.jpg
在“从电网到芯片”战略指引下,伊顿将视野从数据中心内部扩展到整个能源生态系统,深度融合电力、能源与 IT 系统,大力推动 800V 高压直流供电架构的落地,助力数据中心行业构建起算电协同的绿色算力基础设施,为传统供配电系统的“跨越式”发展提供了可复制的创新方案,重塑数据中心行业生态。

中压能源路由器 | 重塑电力基础设施

伊顿中压能源路由器通过融合中压、低压、固态变压器和智能管控等关键技术,在提高容量与能效、节省空间占用及多能协同等维度实现创新,实现电能质量调节和绿电直连,提升风电、太阳能在数据中心的利用率。

  • 能效跃升,架构精简:实现了 10kV 中压交流直转 400-800VDC 直流输出,实测全链路峰值效率达到 98.3%,让每度电充分发挥算力价值。
  • 高功率密度,快速部署:采用半导体与高频技术,功率密度可达 1.28㎡/MW,较传统方案减少 50% 以上的空间占用,部署周期小于 90 天,有力支撑了未来兆瓦级单机柜的快速部署与智算中心的敏捷落地。
  • 动态响应,稳定支撑:面对 AI 负载功率瞬时数百兆瓦的电力波动,该方案响应时间小于 5ms,能够精准匹配 AI 智算任务的瞬态特性,确保 GPU 集群算力的稳定输出。
  • 绿色融合,智能调度:高效接入光伏、风电等直流绿电,通过“软件定义动力”智能调度能源双向流动和动态分布,可在分布式算力、光储充算一体化等诸多场景充分发挥算电协同价值。

案例验证价值 | 打造绿电融合示范标杆

伊顿中压能源路由器的出色性能与商业价值已在真实场景中得到有力验证,与北京世纪互联联合申报的“国家绿色数据中心新型中压直流能源路由器创新项目”已成功落地并荣获“雄安国际绿色低碳技术应用大赛——光储指柔技术优秀奖”。该项目的成功,推动其深度参与雄安“数字孪生城市”建设体系,成为绿电融合示范案例,彰显了伊顿中压能源路由器与国家顶级战略同频的高行业推广价值,以及政策示范意义。

面对数据中心不断演进的发展趋势,伊顿关键电源融合各项前沿技术,始终致力于为客户提供前瞻性的数据中心解决方案。未来,伊顿关键电源将继续创新动力管理技术,深化推进“算电协同”机制,携手行业共同书写可持续发展的绿色未来。

 

关于伊顿 (EATON):

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2024年,伊顿公司全球销售额将近250亿美元,业务遍布160多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China