下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

近日, 2026 年 iF 设计奖(iF Design Award)获奖名单正式揭晓。伊顿 ATDH 系列 630A 双电源自动转换开关凭借突破性的工业设计理念、卓越的性能表现以及突出的产业价值,从来自68个国家与地区的近万件作品中脱颖而出,荣获这一国际权威设计奖项。

iF 设计奖综合评定涵盖“创意、形态、功能、差异化和可持续性”等多个维度。伊顿 ATDH 系列 630A 双电源自动转换开关在产品全生命周期贯穿技术创新和美学理念,从转换速度、安全冗余、环境适应性和用户体验角度诠释 ATS(Automatic Transfer Switch,自动转换开关)的价值标准,为供电系统稳定、可靠运行保驾护航。

Eaton ATDH 630A Dual Source Automatic Transfer Switch wins iF Award

毫秒级切换,保障系统连续运行

该产品为励磁式双电源自动转换开关,针对高冲击、强非线性负载工况设计,具备优异的瞬时大电流承受能力,可有效应对负载启动及工况波动带来的冲击,保障系统在复杂工况下稳定、可靠运行。

01 适配不同负载类型
提供 II 位置和 III 位置两种产品可选,满足行业最高使用类别 AC-33A 要求。高可靠触头结构与强化型灭弧系统设计,可实现 10 倍额定电流的可靠接通与分断,并支持在满载电流条件下完成 50  次带载频繁循环操作,有效抑制电弧能量,显著提升高频、高冲击应用下的使用寿命与运行可靠性,适用于数据中心、工业、医疗及轨道交通等关键应用场景。

02 真正毫秒级守护
实时检测两路三相电压、频率、相序等参数,从主电源故障侦测到备用电源接通,整体转换动作时间小于 100ms,触头转换时间小于 50ms,有效避免了切换过程中对精密设备和控制系统的冲击及扰动,实现“零感”切换,保障关键设备连续、稳定运行。

03 超长生命周期保障
采用高可靠性材料与结构设计,产品实现机械寿命 10,000 次、电气寿命 6,000 次的超高水准,在高频操作场景下依然能够保持稳定性能,显著降低全生命周期运营成本。

更高安全标准,适应复杂严苛工况

面向数据中心、工业制造等高安全冗余要求场景,伊顿 ATDH 系列 630A 双电源自动转换开关以“高耐受”特性为核心,多方位提升供电系统可靠性和可用性。

01 高绝缘与高耐压
采用高绝缘等级设计,额定绝缘电压高达 1000V,控制回路达 800V;冲击耐压能力达到12/6kV,有效抵御雷击及操作过电压,切实保障人员与设备安全。

02 高短路耐受与保护
产品在突发短路故障下,短路耐受能力 Icw 达 42kA/0.1s、30kA/0.5s 。与上游断路器或熔断器配合时,额定限制短路电流最高可达 120kA,确保在严重故障状态下,设备仍可实现可靠切换或有效隔离故障回路,满足高可靠供电系统对安全性与冗余性的严苛要求。

03 强劲抗干扰设计
工业现场电磁环境复杂,电网波动频繁,该产品采用优于 GB/IEC 标准的 EMC 设计,具备强大的抗干扰能力,大幅降低控制系统误动作风险,保障设备在电磁场中长期稳定运行。

工程友好设计,安装运维化繁为简

近年来,伊顿在低压电器设计领域持续突破,将工程美学融入每一个操作细节。继 2023 年伊顿 MATSN 系列双电源自动转换开关荣获  iF 设计奖后,伊顿 ATS 产品再次获得此项国际权威设计奖项,代表着行业对伊顿坚守创新、促进行业发展的高度认可。

01 提升安装效率
内部二次回路全面采用预制插拔式线缆,显著提升现场安装效率,从根源上避免了接线错误或松动引发的故障隐患,确保了接线的长期可靠性。支持同端进线,上进下出或下进上出多种接线方式,灵活适应不同安装环境。

02 模块化扩展
控制器支持模块化扩展,用户还可根据需求灵活配置。配置 RS485 隔离通讯接口,支持 Modbus RTU 通讯协议,实现遥控、遥信、遥测及遥调功能。任意位置插拔安装设计,在不拆卸主体的情况下,支持 4 个扩展模块,为未来系统升级和长期运维管理预留充足空间。

03 便捷人机交互
LED显示区与电源分合闸指示,清晰显示工作模式、电源和负载状态。旋钮设计可快速切换自动、手动和挂锁模式。手动操作手柄采用隐藏收纳与按压弹出结构设计,避免非授权或非必要情况下的误操作;在挂锁模式下,锁片自动弹出并形成机械锁定状态,支持挂锁管理,有效保障设备检修及运行安全。当接收到消防信号时,双电源可自动转换至 OFF 位,切断非消防负载供电,避免在火灾工况下非必要回路继续带电运行,从而有效降低电气风险,防止火灾蔓延,进一步提升系统在应急工况下的整体安全性与可靠性。

 

该产品荣获 iF 设计大奖,是业界对伊顿在低压电器领域创新技术与美学设计的再度认可。未来,伊顿将继续以客户需求为核心,为数据中心、工业制造、医疗及轨道交通等行业夯实供电安全底座,不断提供更高效、可靠、智能的动力管理解决方案,续写全球电力安全创新发展新篇章。

 

关于伊顿 (EATON):

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025年,伊顿公司全球销售额约274亿美元,业务遍布180个国家和地区。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China