下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 电气业务集团美洲地区12个月滚动平均订单量加速增长16%,主要受数据中心需求推动;宇航业务集团订单增长强劲,同比上涨11%
  • 电气和宇航业务的年度累计待发订单量增长强劲,分别上涨29%和16%
  • 业务集团利润率为创第四季度纪录的24.9%,超过预估值区间上限
  • 每股盈利为创第四季度纪录的2.91美元,同比增长19%;调整后每股盈利为创纪录的3.33美元,同比增长18%
  • 2025年全年,每股盈利达创纪录的10.45美元,同比增长10%;调整后每股盈利达创纪录的12.07美元,同比增长12%,有机增长8%
  • 2026年全年,预计每股盈利将介于11.57美元至12.07美元之间,较2025年中值增长13%;预计调整后每股盈利将介于13.00美元至13.50美元之间 ,较2025年中值增长10%

爱尔兰都柏林——智能动力管理公司伊顿(纽交所代码:ETN)于近日公布2025年第四季度财报,实现每股盈利2.91美元,创第四季度纪录。除去无形资产摊销相关的每股0.25美元费用、收购和剥离相关的每股0.10美元费用,以及多年重组计划相关的每股0.07美元费用,本季度调整后每股盈利为创纪录的3.33美元。

本季度销售额为创纪录的71亿美元,同比增长13%,其中,有机销售额增长9%,收购和汇率影响各自带来2%的增长。

业务集团利润率为创第四季度纪录的24.9%,同比上涨20个基点。

本季度营运现金流为20亿美元,自由现金流为16亿美元,均创季度纪录,分别同比增长23%和17%。

伊顿公司首席执行官陆鹏睿 (Paulo Ruiz) 表示:“在第四季度,我们持续将强劲的市场需求转化为加速攀升的订单量与有机增长。电气和宇航业务表现尤为亮眼,累计待发订单量持续增长,订单出货比稳定保持在1.1。”

2025年全年销售额达创纪录的274亿美元,较2024年增长10%,其中,有机销售额增长8%,收购带来2%的增长。

2025年业务集团利润率达创纪录的24.5%,位于最新预估值区间上限,较2024年增长50个基点。

2025年每股盈利为创纪录的10.45美元,同比增长10%。除去无形资产摊销相关的每股0.99美元费用、收购和剥离相关的每股0.37美元费用,以及多年重组计划相关的每股0.26美元费用,调整后每股盈利为创纪录的12.07美元,同比增长12%。

2025年营运现金流为45亿美元,自由现金流为36亿美元,均创下新高,较2024年分别增长3%和1%。

对于全年业绩,陆鹏睿表示:“我们2025年的稳健表现得益于‘Lead, Invest, Execute for Growth’战略的持续推进,其中包括一系列旨在提升公司产能与能力的关键投资项目。公司累计待发订单持续增长且结构多元化,提高了业务的可预见性,帮助我们实现了可预测的财务表现与审慎的资本规划。展望2026,我们相信伊顿将延续这一增长势头,积极把握数字化、人工智能、再工业化、基础设施支出以及航空航天市场增长等核心发展机遇,稳步迈向2030年目标,并为股东创造长期价值。”

业绩目标

伊顿公司2026全年业绩目标:

  • 有机增长7-9%
  • 业务集团利润率24.6-25.0%
  • 每股盈利11.57-12.07美元
  • 调整后每股盈利13.00-13.50美元

在2026年第一季度,伊顿公司计划实现:

  • 有机增长5-7%
  • 业务集团利润率22.2-22.6%
  • 每股盈利2.29-2.49美元
  • 调整后每股盈利2.65-2.85美元

各业务集团业绩

本季度电气业务集团美洲地区销售额达创纪录的35亿美元,同比增长21%,其中,有机销售额增长15%,收购和汇率影响分别带来5%和1%的增长。营运利润为创纪录的10亿美元,同比增长14%,营运利润率为29.8%。

第四季度12个月滚动平均订单量有机增长16%。12月底累计待发订单量依旧强劲,同比增长31%。

本季度电气业务集团全球其他地区销售额为创第四季度纪录的17亿美元,同比增长10%,其中,有机销售额增长6%,汇率影响带来4%的增长。营运利润为创第四季度纪录的3.4亿美元,同比增长23%。营运利润率为19.7%,同比增长200个基点。

第四季度12个月滚动平均订单量有机增长6%。12月底累计待发订单量同比增长19%。

电气业务本季度12个月滚动订单出货比保持在1.1的强劲水平。

本季度宇航业务集团销售额为创纪录的11亿美元,同比增长14%,其中,有机销售额增长12%,汇率影响带来2%的增长。营运利润为创第四季度纪录的2.68亿美元,同比增长21%。营运利润率为24.1%,同比增长120个基点。

第四季度12个月滚动平均订单量有机增长11%。12月底累计待发订单量同比增长16%。宇航业务12个月滚动订单出货比依旧保持在1.1的强劲水平。

本季度车辆业务销售额为5.86亿美元,同比下降9%,其中,有机销售额下降13%,汇率影响带来4%的增长。营运利润为9,600万美元,营运利润率为16.5%。

本季度车辆电气化业务销售额为1.25亿美元,同比下降15%,其中,有机销售额下17%,汇率影响带来2%的增长。营运利润为1,000万美元,营运利润率为7.8%。

关于伊顿 (EATON)

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业与机构、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

自1911年成立起,伊顿公司不断发展,以满足利益相关方日益变化和增长的需求。2025年,伊顿公司全球销售额约274亿美元,业务遍布180个国家和地区。伊顿公司于1993年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约8,000名员工和20家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China