可以采取多种方式来解决寿命到期丢弃的废物问题。如今可以比较容易寻获由用后回收的纸张制成的包装材料 - 美国废料回收业协会指出,这种纸加工成新纸制品所用的能源比原生木浆节省高达 68%。许多组织都希望能重复使用塑料包装,并减少包装材料中的新塑料用量,以便使用已回收的和可回收的塑料。持续进行的生物塑料研究极具发展前途,这种塑料是指从纤维素生物质(例如甘蔗或其他可完全回收的非粮食作物)制成的塑料。
过去两年,超过 2 万家消费品制造商公开承诺减少包装材料中的塑料用量,并且在 2025 年之前回收或重复使用包装材料。最近,全球最大的两家零售商 Amazon 和 Walmart 宣布计划在各自供应链中推行循环经济理念。Amazon 的“简约包装计划”认证要求其供应商确保可以回收产品包装材料。而 Walmart 最近宣布将减少塑料废物数量,具体而言:到 2025 年,其自有品牌的塑料包装材料将实现百分之百的可回收、可重复使用或可降解。
伊顿正在评估我们自己的循环经济之路:
- 我们已经消除了 90% 的塑料包装材料。
- 我们用来运输产品的瓦楞纸板由 80% 的用后回收物制成。
- 在供应商包装材料中取得的瓦楞纸板百分之百回收再用。
- 我们努力减少产品中使用的泡沫包装用量 - 自 2015 年以来,泡沫用量减少了 85%。
我们还努力增加运输托盘中的软木用量。软木托盘更轻,这意味着它们有助于减少燃料消耗。此外,它们可重复使用,而且在寿命到期时能以可持续的方式回收。通过与一家供应商合作回收托盘,我们迄今为止已使 300 多公吨托盘免被填埋。我们的产品越来越多地使用可回收再用的包装材料进行运输,而且我们不断从经济和环境的角度来研究这样做的意义。我们还努力确保使用所有可用的运货空间来尽可能提高产品运输效率,从而节省资源和减少排放。此外,我们的员工是能够设法减少或重复使用包装材料的一线资源。