下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

JPL 背月面迷你环路热管

伊顿的热管理技术为月震探测任务提供支持

在 NASA 的“Farside Seismic Suite”(FSS) 任务中,伊顿提供的先进热管理系统将为探索月球背面提供有力支持,从而揭示关于月球背面的新见解。该任务计划于 2026 年发射,届时将部署两台灵敏度最高的地震仪,用于研究月震和陨石撞击,并记录这一尚未被充分探索区域的地震活动。FSS 任务通过 NASA 的“商业月球有效载荷服务”(CLPS) 计划抵达 Schrödinger 盆地,将依托伊顿的环路热管技术实现精确热控,这使其成为自“阿波罗”计划以来首个从月球背面采集地震数据的任务。
eaton-thermal-tech-power-mission.jpg
eaton-jpl-farside-mini-loop-heat-pipe.jpg

伊顿的环路热管 (LHP):对 FSS 的月球探测至关重要

伊顿的高性能环路热管 (LHP) 技术确保“Farside Seismic Suite” (FSS) 能在月球极端环境下可靠运行。该环路热管 (LHP) 由不锈钢和丙烯制成,可在 -40°C 环境下处理高达 60 瓦的热负载,在严酷的月球昼夜循环中,始终为 FSS 的精密仪器维持最佳温度。FSS 配备了太阳能供电系统,将在为期 4 个半月的任务中收集关键地震数据,利用超宽带 (VBB) 地震仪和短周期 (SP) 传感器研究月震和陨石撞击。伊顿的热管理解决方案对于保障这项开创性任务的完整性至关重要。
eaton-heat-spreading-assemblies.jpg

通过热管理解决方案提升航天任务结果

伊顿通过参与此次开创性的任务,彰显了其在太空探索热管理领域持续创新的实力。凭借 50 余年的专业经验,我们为 FSS 等复杂且风险极高的应用设计了专用热管。我们先进的热管理解决方案组合和制造能力,使我们能够大规模交付高度优化且可靠的热管。无论是优化风冷系统,还是将热管集成到综合冷却解决方案中,我们都能确保即使在最具挑战性的环境中,也能实现更高的性能和效率。

让伊顿来提升您热管理系统的性能

伊顿在 NASA 的“Farside Seismic Suite”(FSS) 中应用的环路热管技术,彰显了我们在热管设计领域深厚的专业积淀。从太空到地球,我们的热管解决方案不断突破热管理创新的边界,即使在最严苛的环境下也能提供卓越性能。选择伊顿,提升您热管理系统的可靠性和效率。欢迎联系我们,进一步了解我们的热管技术,或探讨您的项目需求。