下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

影像设施和实验室的电源保护

通过专为持续运行和安全连接而设计的智能电源管理解决方案,保护您在复杂的医疗诊断和记录管理技术方面的投资。 

使用决策支持工具保护机器性能

您需要安全准确地共享高质量影像和诊断信息,同时管理设备敏感度并确保监管合规性。我们可以确保您的设备和通信内容清晰,帮助您专注于患者体验。

为关键医疗保健技术提供安全、不间断的电源

随着医疗诊断和记录管理技术变得越来越复杂,计划外停机和网络安全漏洞的影响从未如此之大。与此同时,电网老化对电能质量的威胁越来越大,电网的压力也越来越大,这使得可靠的全天候供电更具挑战性。

我们的解决方案有助于保护先进的诊断医疗影像设备,如 CT 扫描仪和 MRI 机器,避免停机、维修和早期更换,同时安全地将数据传送给实验室,因此您可以专注于确保尽可能提供最好的患者结果。

您可以信赖我们,让可信的连接发挥作用。凭借我们针对网络攻击的全系统防御方法以及安全设计理念,我们提供符合最新行业网络安全标准的服务和解决方案。

Biotechnology version 7 HighRes

重点投资患者护理

因为您已经为尖端医疗技术分配了大量资金,所以每个降低能源成本的机会都是对患者护理进行再投资的机会。从整合可再生能源资源和能源储存到减少组织碳足迹,我们可以帮助您采取全面的电力系统设计方法,以最大限度地利用节能机会。

随着电力系统日益数字化,电气基础设施正在提供新的方法来支持更加集成、可定制、智能和高效的流程。我们可以帮助您提高电力系统的可见性和预测诊断能力,以支持比以往更高水平的能源效率和设备保护。

强大的设备保护,存在发展空间

面对能源不确定性和日益严重的自然灾害,我们可以帮助您确保数字医疗影像和其他关键系统的电源保护。

借助我们的紧急备份和电源质量解决方案,您可以保持不间断的正常运行时间,从而安全地管理数据并简化行业法规的合规性。我们的电源保护解决方案还有助于保护精密设备免受电源异常、停机、维修和早期更换的影响。

并且,您可以建立专为满足未来需求而设计的能源系统。利用我们的专业知识来支持您的突破性诊断能力。

Biotechnology Lab

保护患者、工作人员和数据

您需要不间断的正常运行时间来安全地管理数据。我们的备用电源解决方案支持影像并保护实验室设备免于停机,确保数据可访问,并确保设施符合行业隐私和安全要求。

我们还可以通过主动应对网络威胁来帮助保护您的数据的机密性、完整性和可用性。凭借我们全系统防御性方法和安全设计解决方案,我们在网络安全方面发挥了领先作用,我们的方法和技术符合最新的网络安全行业标准。

通过主动保护、提醒和告知可能导致电源中断的情况的解决方案,为患者、工作人员和访客提供保护。通过我们市场领先的弧闪安全解决方案、培训计划和工程服务,维护一个更安全的工作场所。

实现未来的诊断潜力,就在今天

我们的专业知识可以帮助您创建更灵活的诊断和实验室设施,轻松适应技术和工作流程的变化。我们的模块化、节省空间的电源管理解决方案可以帮助加快建设和现代化项目,同时保持较低的调试和劳动力成本,因此您可以将时间和资金集中在重要的事情上:确保提供积极的患者结果。

无论您是在建造新设施还是改造现有设施,我们都能提供所需的技术,确保医疗设备的电源保护、支持最佳护理并保护敏感医疗设备的可用性。此外,我们拥有最大的现场服务组织,随时准备帮助您确保系统始终按预期运行。

  • 知识库

    了解我们如何帮助您更智能地为医疗保健机构供电。在我们的知识库探索成功案例、白皮书、视频等。