下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

通过智能化提高产量和效率

在几乎无需手动的自动化环境中,您需要能够同时提供高性能、精确控制、可靠、高效和安全的机器。特别是在紧凑型包装机器中,全球市场压力和紧迫的交付期限需要灵活性和经济设计。

经济设计和附加值帮助提高竞争力

更短的产品周期。精确的生产要求。紧迫的交货期限。在几乎无需人工操作的自动化环境中,机械制造极其复杂。它需要专业知识和加工站点精确协调,将包括注塑机和包装机在内的所有产品全面集成。这种设备必须以高速度交付,而且在转换时应当非常灵活。精确控制、可靠性、效率和安全是成为当今全球领先制造商的必备条件。

特别是在紧凑型机器领域,经济设计和附加值是提高竞争力的驱动因素。更短的产品周期有助于满足具有挑战性的交付期限,这是包装公司提高其市场地位的又一基石。

您的下一台包装机:智能、灵活和互联

如今,包装机必须智能且互联,以便它们可为运营商提供有价值的信息,从而提高生产率和可用性。使用我们带有集成传感和 SmartWire-DT 智能连接系统的智能控制设备,您可以获得所需的智能,同时降低生产成本和上市时间。

紧凑型液压系统可减少机器占地面积并提高制造过程的速度,同时将错误降至最低。我们耐用的软管和预测监控系统可以预防故障发生。实时监控和数据透明使您能够高效、主动地管理能源。让我们的应用支持团队帮助您将机器连接到 IIoT,提供有价值的操作数据。

Worker inspecting tablets as they are put into packaging in pharmaceutical factory

更好的信息 - 降低生产成本

了解伊顿的高级 SmartWire-DT 系统如何帮助巴西的领先包装机械设计公司降低生产成本,同时又不影响性能、多功能性或可靠性。

特色产品和服务

点击产品或服务了解更多信息,或者访问产品搜索,查看我们为包装行业提供的所有产品。
连接件
连接件
信号塔
信号塔
SmartWire-DT
SmartWire-DT
变频驱动器
变频驱动器
电机保护断路器
电机保护断路器
软起动器
软起动器
Interface-module-for hydraulic-valves-with-smartwire-dt
液压模块 (IP65)
eaton-digital-rcd
数字 RCD