下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

具有前瞻性的机器控制与操作

通过新一代机器设计超越期望

作为机械制造商或操作人员,您希望拥有完全控制权。您的机器控制接口必须要具有自适应性、直观性和互联性 - 就像您在家中使用的设备一样。我们可以帮助您在不牺牲性能的前提下,缩短产品上市时间和运营成本。了解我们的产品如何使机器操作和控制变得简单。

新一代机器操作

人机界面是机器的外观 - 它需要给人留下良好印象。这是您获取控制或机器状态信息的第一个地方。随着现代触摸面板在当今数字环境中的出现,智能、互联指示器和按键在数据收集和诊断信息方面变得更加重要。此外,还需要将它们与您的 IT 网络轻松集成。如同任何第一印象一样,设计也很重要。我们产品的人体工学、吸引力和功能性设计使机器操作更直观、更高效。

moem-future-proof_1500_1000.jpg
easy_1500_1000.jpg

为您的中低复杂度应用增加新功能

事物在不断变化。过去,许多中低复杂度的应用必须使用标准 PLC 进行操作,因为控制继电器没有足够的灵活性。今天的新一代机器控制继电器设计可以减少调试时间并降低机器的总成本。凭借更多的 I/O、快速以太网通信以及更多的应用程序编程(包括结构化文本)可能性,它们能够带来更高的灵活性。在当今的直观、易用且经济的控制继电器能够完成这项工作时,为什么还要使用 PLC?