下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

上游

在苛刻的开采环境中工作时,有效应对不断增加的人员和资产风险,以及持续增加的成本等挑战至关重要。了解我们如何为您的上游油气作业减少人力和消除风险。

为开采作业减少人力和消除风险

越艰难、越偏远的地区,以及海底勘探开采环境往往需要更高的成本,并且对人员和声誉的风险也有所增加。“减少人力”的需求并不仅仅是由于物理风险。不断增加的成本和专业知识匮乏为您的利润带来了不少压力。

降低风险,实现更准确的控制

为了减少进行陆上或海上钻井作业所需的人力,同时以更低的成本实现更安全的作业,只能选择能够提供定制电气、液压和过滤产品及服务的合作伙伴。更轻盈小巧的设备可减少占用空间、重量以及海上钻井平台成本,而远程监控可保护人员与资产的安全。

 

我们的工程资源以及解决方案能帮助您改进整体项目管理,对利润带来积极影响。帮助您节省能耗可提高利润率,同时,我们的交付和服务标准化也能帮助您从计划性维护演变为需要时才维护。

Line of oil rigs in a field

在巨大压力条件执行了长达 20 年的海底作业

了解至 2020 年,伊顿 Synflex 软管如何帮助巴西将产油量增至三倍

推荐产品和服务

Eatonite
Eatonite 防腐蚀激光涂层
防爆机柜
防爆机柜
高性能梯架 HPL
高性能梯架 HPL 系列
E-houses
集成动力总成 (E-Houses)
工业软管
工业软管
危险区域培训
危险区域培训