下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

公用事业级太阳能

在我们的产品、服务和支持团队的帮助下,简化电网连接,同时满足可持续发展和监管要求。 

遵守能源法规,同时确保电网稳定性

提供安全、可靠和经济的能源已远远不够。现在,公用事业部门必须根据不断变化的法规设计和更新系统,以满足规定的 DER 集成目标,并支持经济发展和创造就业机会的举措。不断变化的电力格局带来的挑战,给当前的公用事业业务模式带来了压力。但是,随着全球转向使用分布式能源,太阳能已变得更加具有成本竞争力,为公用事业部门碳减排和更好地管理双向能源流动带来了显著效益。

优化当前和未来公用事业级太阳能运营

电网连接、储能要求以及对更稳健的网络安全措施的需求,意味着公用事业级太阳能项目正变得越来越复杂。凭借 100 多年的电力管理专业知识,我们可以帮助您应对法规的变更,以确保电网基础设施适应未来发展,最大限度地提高正常运行时间和能源产量,并优化储能,同时保护您的投资、人员和环境。从交流复合器和中压变压器到并网开关设备和电缆管理系统,我们提供从面板到电网的完整电气平衡系统解决方案。

工程师和太阳能电池板特写

800Vac Solar Recombiner Switchboard 3D experience

The 800Vac recombiner switchboard offering provides a solution to meet the large-scale commercial and utility sized solar project requirements by integrating fuse protection and disconnect all within one enclosure. Chrome or Firefox browser is required to launch the experience. Screen resolutions with a 16:9 aspect ratio (example 1920x1080) are needed for full-screen interaction.

最大限度提高您的能源采集和投资价值

了解我们用于组串型逆变器项目的交流收集系统如何简化安装、节省劳动力并降低您的总投资成本。

伊顿为肯塔基州最大的太阳能装置供电

与当地公用事业部门合作,了解我们如何设计完整的端到端太阳能收集和配电包,以推动美国军事基地的可持续发展和能源安全工作。