下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿预制化 PTU 解决方案助力数据中心实现快速扩张

客户名称:一家总部位于亚洲的多资产投资管理机构
项目地点:雅加达,印度尼西亚
客户行业:数据中心
项目概述:在印度尼西亚,数据中心行业正面临土地资源紧张、建设成本持续攀升以及电网接入能力受限等多重挑战,给新建项目带来更高复杂度。我们的客户是一家立足亚洲、专注于收购、开发及运营主机托管数据中心的投资商,在雅加达的新数据中心项目中,亟需一种高效、可靠且可快速部署的供电解决方案。伊顿的预制化 Power Train Unit (PTU) 解决方案,帮助客户缩短项目上线周期,降低现场实施复杂度,并全面提升数据中心的运营稳定性与可靠性。

伊顿解决方案:预制化 PTU,由以下产品组成:

  1. 伊顿中压环网柜
  2. 变压器
  3. 9395XR 1800kVA 不间断电源
  4. DX 机房空调系统
  5. 锂电池

案例背景

在云计算加速普及、AI 工作负载持续增长以及土地与电力资源受限的多重因素推动下,印度尼西亚的数据中心行业正处于高速发展阶段。面对这一趋势,客户在雅加达建设全新的主机托管(colocation)数据中心项目时,迫切需要一种可快速部署、高效且高度可靠的供电解决方案,以支持业务的快速上线与未来扩展。然而,传统电力机房在土地占用、建设成本、项目周期以及多方协同和合规审批等方面存在明显限制,难以满足项目对速度与灵活性的双重要求。在这样的背景下,一种替代传统电力机房的创新供电方案,成为支撑项目成功落地的关键选择。

客户需求

  • 快速部署:通过减少土建工程和多供应商协同带来的不确定性,确保项目按计划高效推进。
  • 高度可靠:为数据中心提供持续、稳定、不间断的供电保障,支撑关键业务 7*24 小时运行。
  • 灵活扩展:具备良好的可扩展性,支持未来 AI 与云计算业务增长所驱动的容量升级需求。
案例描述
 

凭借端到端共生设计与工厂预验证的一体化架构,伊顿预制化 PTU 解决方案助力客户加快项目部署,在实现快速上线的同时,全面保障供系统的可靠性与安全性。

伊顿解决方案的价值

  • 简化项目执行:通过单一供应商、统一交付模式和高度集成的一体化系统,简化项目管理流程,减少现场施工工作量,加快调试与投运进度,帮助数据中心更快实现供电就绪与上线。
  • 降低总体拥有成本(TCO):通过减少返工、压缩安装工时,简化多供应商协同管理,有效降低项目全生命周期成本。
  • 可靠性与安全性:集成 UPS 系统,为 IT 设备和关键基础设施持续提供稳定、干净的电力,在电力波动或断电情况下保障业务连续性和系统正常运行。
  • 可扩展性:基于模块化 PTU 架构设计,支持按需分阶段部署。也可通过新增 PTU 实现可预测、可复制的容量扩展。