下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

护航海上电力动力平台稳健运行

客户名称:中国海上油气生产的龙头企业
客户行业:石油和天然气
项目概述:客户是全球最大的独立油气勘探及生产企业之一,其核心业务板块主要聚焦在海上石油和天然气的勘探与开采。客户在其多个海上采油平台的 EPP(电力动力)平台均部署了伊顿 SwitchGard 开关柜绝缘在线监测系统。该系统安装在长期处于潮湿、盐雾、振动极端环境的配电设备中,可提供主动、连续、实时的局部放电在线监测服务。2026 年 1 月初,安装在客户某一处海上平台中的分段隔离柜内的 SwitchGard 监测系统识别出柜内的异常放电信号,连续数天发出预警,并提供了实时 PRPD 局放检测图谱* 分析结果。在 SwitchGard 系统的辅助下,EPP 平台的运维人员快速精准定位了故障所在,成功避免了一次因绝缘劣化而导致的重大电气故障和意外停机以及因此产生的经济损失。

* PRPD 局放检测图谱:是一种将电力设备局部放电信号与电网交流电压相位(0°–360°)对应起来的二维散点图,用于诊断变压器、开关柜等电气设备的绝缘缺陷。

伊顿解决方案:SwitchGard 开关柜绝缘在线监测系统

offshore-oil-gas-rig-getty-4606979691.jpg

案例背景

海上 EPP 平台(Electric Power Platform,电力动力平台),是海上采油平台的绿色能源枢纽,用于接收岸上高压电并分配至各个生产平台,以替代传统的燃料发电机。它是推动海上油田节能减排、智能化生产的关键设施。由于 EEP 平台长期处于高湿度、高盐雾、强振动的极端环境中,其配电系统的绝缘性能将持续承受严峻考验——局部放电等绝缘缺陷易被环境因素加速恶化,若未能及时发现,可能引发严重电气故障,导致非计划停机。而停机断电是海上采油平台最危险的工况之一,轻则停产损失巨大,重则可能引发安全事故甚至环境灾难。因此客户在多个海上采油平台的 EPP 平台安装了伊顿 SwitchGard 开关柜绝缘在线监测系统,实现对关键配电设备进行绝缘缺陷的实时监测。 

2026 年 1 月,某海上采油平台 35kV 高压配电室内的分段隔离柜中,SwitchGard 局放监测装置捕捉到异常放电信号并触发主动预警。

客户需求

  • 稳定运行:保障关键配电设备稳定运行,避免因绝缘缺陷导致的非计划停机。
  • 故障预警:实现局部放电的早期预警和快速定位隐患位置,缩短故障处理时间。
  • 维护优化:支持预测性维护,减少现场巡检频次,降低检修成本与时间投入。

案例描述

通过脉冲电流原理的直接法监测,SwitchGard 局放仪显示该分段隔离柜局放概率强度值从 913pC* 升至 2593pC*,在先后两天里发出黄色和红色告警。运维人员通过使用手持 TEV* 检测仪复测,确认该分段隔离柜 TEV* 值显著高于邻近柜体,验证了报警有效性。

随后,运维人员借助 SwitchGard 提供的 PRPD 局放检测图谱对放电相别的分析,并通过多种检测手段对比验证,最终确认 B 相管母接头处存在严重局部放电。客户随即迅速制定停机检修计划,对隐患部位进行针对性处理及三相全面维护,成功规避了绝缘劣化可能引发的严重电气故障。

*pC: 皮库仑(picocoulomb)属于电学中的电荷单位。

*TEV:英国 EA Technology 发明的 TEV (Transient Earth Voltage) 暂态地电压开关柜局放检测技术。

伊顿解决方案的价值:

  • 早期预警:连续实时的局部放电在线监测,可以更早发现设备绝缘潜在缺陷,为处理隐患预留充足时间。
  • 精准诊断:集成带电显示功能,同时满足局部放电监测、工频验电和核相需要,快速诊断绝缘状态并锁定放电相位。
  • 智能运维:支持远程数据互通,运维人员可实时掌握设备状态,减少现场巡检负担;具备 RS485/Modbus 通讯接口,可将数据上传到客户现有配电管理后台。
  • 环境适配:灵敏度高,抗干扰能力强,在极端复杂的运行环境中,仍能保障监测连续性与真实性。