下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

以可靠电力系统助力北京地铁平稳运行

项目名称:北京地铁六号线
客户行业:轨道交通
项目概述:北京地铁每年的服务人数在 24.6 亿的规模左右,而且这个数字仍在快速增长中。为满足日益增长的交通流量需求,政府认为需要继续扩展地铁系统以缓解交通堵塞,并降低油耗及减少空气污染。北京地铁六号线是一个全新设计的地铁系统,平均设计时速达 100 公里/时、地铁线路全长 41.2 公里、最高峰运力为 64 列列车每三分钟运送 2,000 名乘客。因此,项目方对于地铁系统中配电设备安全性和可靠性提出了极高要求。伊顿为该项目配电系统提供 500 套中压开关设备及相关专家团队服务并获得高度认可。

伊顿解决方案:

  1. 12kV ET1 中压开关设备
  2. E-VAC 真空断路器
  3. SL 系列接触器
Eaton Success Stories Beijing Subway Image

案例背景

北京地铁的年客运量达 24.6 亿人次并且还在不断增加。北京市政府急需扩建地铁系统来满足通勤者的出行需求。扩建地铁系统将有效缓解交通拥堵、缩短通勤时间、减低燃料消耗以及减少空气污染。由此,设计了一条全新的地铁线,也是当时北京最快、最长、载客量最大的地铁线。为了确保地铁线的安全性及可靠性,政府要求供应商提供最先进的配电系统并且对整个系统进行全面调试。

客户需求

  • 安全可靠:为当时最快、最长、载客量最多的地铁线路提供配电安全保障。
  • 高质量的配电设备:为地铁系统提供电力分配及供电服务。
  • 交钥匙工程服务:由供应商负责设计、采购、施工、安装到调试的一站式服务。

案例描述

伊顿为北京地铁 6 号线提供了 500 套 ET1 中压开关设备,为 33 个地铁站点的列车运行、通信、控制管理、照明、空调和供暖提供配电及供电服务。同时,伊顿的技术专家、服务工程师以及销售团队通力协作,确保整个配电系统从元器件、柜体到控制监测系统都能实现互联互通。

伊顿解决方案的价值:

  • 固封断路器和全绝缘覆盖母线系统提高了配电系统运行可靠性。
  • 金属铠装及全封闭结构,可防止污物及下动物进入设备。
  • 强制的关门操作,保障操作人员的人身安全。
  • 强大的免维护设计,零件数量少。
  • 配置 FXD 系列保护及控制装置,实现互联互通的通信功能。
  • 实现电能质量及开关柜温度的在线监测、开关柜智能防护等功能,提升能效管理效率。