下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

助力上海秉升建设零碳标杆数据中心

客户名称:上海秉升科技有限公司
项目地点:中国上海
客户行业:数据中心
项目概述:上海秉升位列上海仅有的两家获上海市经信委认证的“零碳标杆数据中心”,对设备的节能、降本和行业口碑提出高要求。伊顿通过预先进行 UPS 运行测试和电费测算,以及分享大量在 IDC 方面的成功案例,成功赢得客户信任,并在一期项目落地到运营过程中实现了设备的快速交付、稳定运行、高效率、低维护。客户在二期项目中继续选择我们。

伊顿解决方案:

  1. Power Xpert 9395 不间断电源
  2. 93 PR 不间断电源
  3. 12kV 空气绝缘柜
  4. 低压开关柜
  5. 精密列头柜

伊顿作为业内电力保护系统解决方案的领先者,不断推陈出新,未来我们期待与伊顿展开更为密切深度的合作。

沈军辉, 上海秉升科技有限公司董事长

案例背景

截至 2023 年底,上海已开展三批零碳创建和示范单位评审工作。上海秉升信息技术公司打造的安晓云数据中心成功入选上海市经信委的零碳创建标杆企业名单,并荣获“零碳标杆数据中心”称号,目前上海市仅有两家获此殊荣的数据中心。秉升数据中心采用独立园区设计,共 3 座数据中心,设有 1 座 110 千伏变电站,设计机架数量 6,000 个。这座大型数据中心在双碳背景下,面临着高能耗压力及连续运营保障挑战,因此对供配电设备品牌、性能及交付能力提出极高要求。

客户需求

  • 安全:以安全稳定为核心诉求,优选互联网大厂等托管客户使用过、认可的品牌。
  • 节能:产品需具有优秀的节能效果,能显著降低能耗与电费成本。
  • 易维护:设备全生命周期具有易维护性,减轻运维人员压力。
  • 快速部署:要求设备快速交付部署,保障机房工程顺利完成。
     

案例描述

伊顿为秉升数据中心提供了中压到低压端到端全套供配电解决方案,包括中压空气柜、低压配电柜、UPS 及列头柜,助力秉升科技打造零碳数据中心示范项目。

鉴于伊顿 UPS 在一期项目中的稳定高效运行及易用、易维护性,大幅简化了运维人员的日常工作,上海秉升数据中心二期项目继续采用伊顿产品。

案例分析

  • 分享行业案例:伊顿分享了大量伊顿UPS在大型 IDC 稳定运行的成功案例,并邀秉升团队实地参观考察。
  • 预先测算节能降耗水平:伊顿对每台设备年电费支出进行了精确计算,通过 UPS 不同负载下的实际运行数据,展现出在降低能耗成本方面的显著优势。后期运营中, 实际发生的PUE值 达到了预期效果。
  • 快速交付保证工期:6 个月内完成项目交付。