下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 110kV 高压电缆附件助力海上光伏项目可靠输电

客户名称:某 500MW 海上光伏试点项目
项目地点:中国
客户行业:新能源
项目概述:2026年,随着海上光伏产业快速发展,国内某 500MW 海上光伏项目在河北昌黎近海海域启动建设。项目采用 110kV 海上集电及升压架构,以提升输电效率并优化海域资源利用。面对高盐雾、高湿度等复杂海洋环境挑战,项目对输电系统的可靠性和设备环境适应能力提出了更高要求。伊顿为项目提供 110kV 防盐雾 GIS 终端解决方案,为项目安全稳定运行和长期可靠输电提供有力保障。

伊顿解决方案:库柏 110kV 防盐雾 GIS 终端

案例背景

随着能源转型持续推进,海上光伏逐渐成为新能源发展的重要方向。此次 500MW 海上光伏试点项目位于河北昌黎近海海域,是国内海上光伏领域的重要示范工程之一。项目采用 110kV 海上集电架构,在海上平台直接完成升压并实现电能输送,不仅提升了输电效率,还有效减少海缆使用量和海域占用,为海上新能源开发提供了新的实践路径。

与陆地项目相比,海上光伏项目面临更加严苛的运行环境。长期暴露于高盐雾、高湿度环境中,电气设备容易受到腐蚀和绝缘老化影响;同时,海上平台施工空间有限、维护难度较高,对关键输电设备的可靠性和运维便利性提出更高要求。

案例描述
 

针对海上新能源项目特殊应用环境,伊顿为客户提供了 110kV 防盐雾 GIS 终端解决方案。依托超过 70 年的电缆附件研发与制造经验,伊顿针对海洋环境下的防腐蚀性能、绝缘可靠性以及安装便利性进行了专门优化,并通过设计与试验,验证产品的长期环境适应能力。

伊顿解决方案被应用于该项目海上升压系统关键连接环节,为海缆与 GIS 设备之间建立稳定可靠的电气连接。凭借成熟的高压电缆附件技术和丰富的项目应用经验,伊顿帮助客户有效应对复杂海洋环境挑战,为项目顺利并网及长期运营提供可靠支撑。

伊顿解决方案的价值

  • 长效防盐雾设计:伊顿 110kV GIS 电缆终端尾管部分采用防腐蚀金属材料,外部包裹防盐雾塑层,构建了坚固的物理防护屏障,长效抵御海洋盐雾侵蚀,充分应对海上平台恶劣环境挑战。
  • 卓越的电气性能:满足 GB/T 22381 及 IEC 62271-209 规范。甄选国际优质 LSR 液体硅橡胶作为应力锥核心绝缘材料,通过专业电场分析软件优化绝缘结构,内部电场分布均匀、绝缘裕度充足。
  • 简化海上安装与运维:采用插拔式结构,大幅精简现场装配工序,适配海上平台狭小施工空间。干式无绝缘填充剂结构,实现全生命周期免维护,降低海上运维检修难度、节约运维成本;同时无绝缘油泄漏风险,守护海洋生态环境。