下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

客户成功案例:Specialmangimi Galtieri

Elektron 通过采用伊顿组件为动物饲料制造商 Specialmangimi Galtieri 交付先进的远程监控系统。

通过此次升级,Galtieri 希望借助数据来优化生产工艺流程,从而提高机器的性能和运行可靠性。同时,公司希望降低对熟练工人的依赖,使操作员能够以更安全、更简单的方式监控和干预机器的运行。最重要的是,新系统必须与 Galtieri 现有的机械设备兼容。

galtieri-miscelazione.jpg

客户:Specialmangimi Galtieri SPA

地点:Modugno (Bari),意大利

挑战:更换饲料加工流程中所用的开关设备,并部署具备远程监控、诊断和维护功能的新控制系统

解决方案:基于伊顿智能接线技术 SmartWire-DT 以及多种伊顿组件构建的系统,包括按钮、I/O 模块、NZM2 数字断路器、PKZ 和 PKE 电机保护断路器、接触器、DS7 软启动器和 FAZ 开关

结果:一种自动化解决方案,具备更快的诊断速度和显著更长的运正常行时间 

过去,“控制者”是你所信任的人类大脑。如今,得益于服务器与现场之间的通信,我们实现了对生产工艺流程的数字化控制。我们生产出更健康、更安全的产品,并且有效预防并减少了客户投诉。

Antonio Galtieri, Specialmangimi Galtieri 董事总经理

背景

Specialmangimi Galtieri SPA 创立于 1973 年,五十余年来持续生产马匹、肉牛、奶牛、水牛、绵羊、猪和兔子等动物的饲料。自成立以来,公司便以创新文化为荣,尤其注重提升可持续性与产品质量。

Galtieri 饲料加工厂的开关设备使用 20 年后需要更换时,该公司选择了其长期合作伙伴——专注于动物饲料领域的工业自动化专家 Elektron srl。Antonio Galtieri 表示:“Elektron 帮助我们不断提升生产工艺流程的可靠性,并根据我们的需求进行定制化调整。”

为进一步提升可用性和运营可靠性,远程维护功能成为本项目的重中之重。鉴于旧的开关设备由伊顿旗下品牌 Klöckner-Moeller 提供,Elektron 建议在新的控制与监控系统中亦采用伊顿组件。为实现组件互联,Elektron 选择了伊顿的 SmartWire-DT 智能接线技术——该公司正是该技术的早期采用者。

galtieri-vallenatura.jpg
specialmangimi-galtieri.jpg

挑战

经过 20 年的使用,由 Specialmangimi Galtieri SPA 运营的饲料加工厂的开关设备已达到使用寿命终点。
这提供了一个契机,在安装可靠性更高的设备同时,实现设备的数据化,以支持远程监控与维护。

旧系统由工业自动化专家,同时也是伊顿解决方案合作伙伴 的Elektron srl 负责安装与维护的。
一旦出现故障,Elektron 技术人员必须亲赴现场处理,导致高昂的停机成本——尤其考虑到前往工厂需耗时五小时车程。而且,由于厂房高度达 30 米,人工故障排查还存在安全隐患。

解决方案和结果

凭借我们的智能接线技术(将模拟机器升级为数字机器),Elektron 可以:

  1. 将 Galtieri 的工艺流程控制系统数字化,提升生产效率,从而提高正常运行时间并增加产能。
  2. 部署监督控制与数据采集系统 (SCADA),使 Galtieri 能够通过中央控制室来管理整个生产流程。
  3. 通过实施远程监控与维护,大幅减少设备停机时间,在多数情况下无需现场维护与干预。
  4. 加速完成升级工作,接线时间节省逾 50%。
galtieri-css- draft.jpg

该案例值得引起以下人员的重点关注:

技术人员和安装人员:

  • 伊顿助力智能机器的制造,直接为机械制造商创造价值,并解决终端客户的挑战。
  • 伊顿提供独特的服务,例如减轻设计工作量
  • 伊顿非常了解客户案例中所实施的详细技术解决方案
  • 伊顿凭借其采用的设计方案实现成本节约

商业决策者:

  • 无论是对机械制造商本身还是终端客户而言,都能实现成本节约或营业额增长。
  • 为机械制造商提供减轻工作负荷与降低环境危害的解决方案

服务团队:

  • 通过案例中展示的解决方案提升了服务质量
  • 为机械制造商提供减轻工作负荷与降低环境危害的解决方案
  • 凭借其采用的伊顿设计方案实现成本节约