下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

旗舰型 UPS 登上应急电源车全力守护西藏庆典

客户名称:福建·龙岩市海德馨汽车有限公司(应急电源车制造商)
项目地点:西藏拉萨
客户行业:电力电网(终端用户)
项目概述:活动现场位于拉萨,海拔高,气候多变。客户重点关注应急备用电源系统的可靠性以及严苛气候下的耐受性。伊顿UPS被安装在空间与承重均受限的应急电源车内,而且与第三方锂电池储能系统协同工作。

伊顿解决方案:

  1. Power Xpert™9395 不间断电源
  2. BMS 电池管理系统

我们对于伊顿 UPS 产品服务水平的印象非常的深刻,期待以后能有更多的合作机会。

江媛英, 龙岩市海德馨汽车有限公司副总经理

案例背景

在庆祝建党 100 周年与西藏和平解放 70 周年盛典上,为筑牢盛典用电“安全防线”,保电人员和应急电源车一直部署在保电一线。由于西藏海拔高、气候寒冷、空气稀薄,在选择应急电源车及车内设备时,拉萨当地负责活动保电的部门重点关注“应急备用电源系统”的可靠性以及恶劣气候下的耐受性。

客户需求

  • 高可靠性:确保应急电源车的不间断供电,保障庆典现场供电连续性。
  • 高适应性:应对西藏恶劣高原气候下的耐受性,以及电源车的狭小空间。
  • 高适配性:不同品牌的 UPS、电池管理系统与锂电池储能设备能够全面适配。

案例描述

伊顿基于对该项目具体应用的了解以及客户对应急电源车在高原环境下应用的具体需求,为其量身定制了可兼容第三方锂电池储能系统的 Power Xpert 9395 UPS,并配合伊顿自行设计的 BMS 电池管理系统,对于锂电池的精准监控和管理,实现了必要时的无缝切换。 

伊顿解决方案的价值:

  • 冗余设计,确保设备可靠性:UPS 内部逻辑电源采用 N+1 冗余设计,并部署两台 UPS 互为备份,提高整个系统的可靠性。
  • 模块化设计,保障环境适应力:9395 UPS 的模块化设计、数字化控制技术、关键部件的冗余设计,都保障了这款产品广泛的环境适应性。
  • 锂电管理能力:UPS 与锂电池之间采用全通信设计,配合伊顿研发的 BMS 电池管理系统,快速检测关键参数,准确分析与显示电池剩余电量,实现电池性能及安全性的精准监控和管理。