下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿工厂的能源转型实践

客户名称:伊顿上海库柏电力电容器有限公司(简称伊顿合庆工厂)
项目地点:中国上海
客户行业:工业制造
项目概述:伊顿在上海合庆工业园区内的工厂屋顶安装了光伏发电系统,引入清洁能源,并有效降低了厂房制冷和供暖所需能耗,实现了节能减排。工厂还部署了新能源微电网系统,纳入屋顶光伏系统,储能装置,能源转换装置等,实现供电与用电平衡。自 2019 年 1 月 至 2023 年 2 月,累计发电 130 万度,减少燃煤 520 公吨,减少二氧化碳排放 1296 公吨,用电成本降低 30%。

伊顿解决方案:伊顿微电网能源系统

案例背景

伊顿合庆工厂园区面积大,人员密度高,作为伊顿上海库柏电力电容器的生产制造基地,工业用电量常年居高不下,尤其是夏季制冷系统和冷藏系统用电时常达到峰值,无法保障紧急情况下关键负载的电源供应。而分时电价的推行,将大幅增长合庆工厂的用电成本,合理安排厂区用电及寻求新的能源替代显得尤为急迫。

客户需求

  • 节能减排:响应双碳政策,提升能效。
  • 供电稳定:解决由于天气、电网设施老化造成的本地停电问题。
案例描述
 

伊顿以自身技术打造的智能微电网解决方案,引入分布式能源和储能系统,与传统电网及输配电网组成“源-网-荷-储“双向结构,并搭载智能协调控制系统,以满足工厂实时变动的用电需求。该项目包含 297kWp 的光伏以及 125kW / 375kWh 的储能。屋顶光伏发电系统,利用可再生能源为厂区提供绿色能源,同时,还利用了光伏电池板为厂房提供隔热保温,在夏季和冬季有效降低厂房内空调制冷和供暖所需能耗,并延长屋顶使用年限。

伊顿解决方案的价值:

  • 自 2019 年 1 月 至 2023 年 2 月,累计发电 130 万度,减少燃煤 520 公吨,减少二氧化碳排放 1296 公吨,用电成本降低 30%。
  • 通过微电网控制系统,将分布式电源、储能设备和可控负荷相连,使其成为电网系统中的一个可控负荷,并通过选择“并网运行”和“孤岛运行”两种模式,帮助主电网削峰填谷,减轻高峰期的用电压力,提高电网的稳定性。