下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿电力电容器助力国际热核聚变实验堆 (ITER) 项目

客户名称:国际热核聚变实验堆(International Thermonuclear Experimental Reactor)项目
项目地点:法国
客户行业:可再生能源
项目概述:ITER 项目位于法国南部,是具有全球性规模及影响的国际大科学工程之一,旨在实现可控核聚变,引领人类走向清洁能源的未来。该项目对电力电容器的安全性、可靠性、环保性方面提出极高要求。伊顿凭借充分的技术储备和丰富的海外工厂经验,成为电力电容器的唯一供货商,分批次提供了超过 3000 台滤波电容器及其成套设备。

伊顿解决方案:滤波电容器及其成套设备

eaton-iter-success-stories-image.jpg

案例背景

ITER 是国际热核聚变实验堆 (International Thermonuclear Experimental Reactor) 的英文缩写,由欧盟(另含英国、瑞士)、中国、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国共同参与合作,通过模仿太阳的核聚变过程,实现人类可控的核聚变。核聚变产生的能源清洁、充足、不产生碳排放。ITER 项目 400kV、500MW 的脉冲高压电网直接来自法国 400kV 的电力传输网 (RTE),采用双回路输电线路供电,无功补偿和滤波装置安装在 66kV 的母线侧,项目方对电容器的安全性、可靠性以及环保型提出了极高的要求。

客户需求

  • 关键设备符合无卤素标准。
  • 供应商团队有能力进行跨区域的国际合作。

案例描述

伊顿凭借雄厚的技术储备以及丰富的海外工程运营经验获得了中国国际核聚变能源计划执行中心的认可,并且一次性通过了 ITER 项目方的无卤素标准审核,最终成为该项目的电力电容器唯一供货商,分批次提供了超过 3000 台滤波电容器及其成套设备。

伊顿解决方案的价值:

  • 满足项目环保性要求:伊顿于 2008 年研发的 Edisol VI 环保型浸渍剂,令伊顿的电容器在确保高电气性能的同时,实现了完全无卤素化。
  • 更高稳定性及可靠性:ITER 项目 400kV、500MW 的脉冲电网(PPEN)直接来自法国 400kV 的电力传输网(RTE),属于高电压传输。安装 66kV 母线侧的伊顿无功补偿电容器和滤波器电容器为项目的供电系统提高了供电效能以及稳定性。