下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

通过伊顿的 easyE4,以智能的方式助力电网稳定性

ivg-energy-solutions.jpg

地点:Andernach,Rhineland-Palatinate,德国 

挑战:以简便且经济高效的方式为光伏 (PV) 逆变器添加纹波控制功能

解决方案:带 Modbus RTU 模块的 easyE4 控制继电器

结果:根据电网运营商的规范,以智能的方式部署纹波控制功能

我们采用 Modbus RTU 模块,并利用 easyE4 的四个无源切换触点(连接至电网运营商的纹波控制接收器),将输出降至 60%、30% 或 0%。

Denis Röthke, IVG Energy Solutions 的创始人兼首席执行官

背景

这一切都始于电动汽车的热潮——而且是纯电动汽车。为推动能源转型,IVG Energy Solutions GmbH 的创始人兼首席执行官 Denis Röthke 和 Michael Giesa 致力于让客户仅使用可再生能源为电动汽车供电。

这家新成立的公司专注于打造光伏 (PV) 领域的整体解决方案,业务涵盖太阳能电池板、逆变器以及储能系统。鉴于现有光伏系统大多回报期长达 20 年,且存在诸多不足,两人于 2020 年决定亲自进军批发市场。

经过深入考察,他们最终找到一家供应商,其产品在功能、质量和价格方面完全符合他们的需求。这些混合逆变器不仅能将直流电转换为交流电,更专为配合蓄电池存储多余电量而设计。

唯一缺点在于,德国与欧洲多国规定,超过特定功率的太阳能装置必须配备所谓的“纹波控制接收器”(ripple control receiver) 。该功能可根据电网负荷及输入电量,使电网运营商分四个阶段将系统输出从 100% 降至 0%,从而防止过载。然而,IVG Energy Solution 选择的制造商所生产的逆变器既没有配备此功能,也没有必要的连接。

挑战

因此,在德国使用时,这些设备必须加装用于纹波控制硬件和软件——这是针对峰值输出功率达 30 千瓦及以上系统的强制要求。该阈值(亦称千瓦峰值 (kWp))在电网容量特别低的地区可能会更低。

除销售逆变器外,IVG Energy Solutions 还希望通过提供全面的售前服务和售后支持实现差异化竞争,包括与 Home Assistant 和 ioBroker 建筑自动化平台的智能连接。

然而,最初用于此目的的单板计算机很快就暴露出性能瓶颈,其可靠性也难以满足需求。因此,Giesa 和 Röthke 开始寻找更优解决方案,以将纹波控制接收器集成到太阳能逆变器中。恰巧在场的一位伊顿当地代表提供了现成的解决方案:easyE4 控制继电器。凭借其丰富的功能模块和通信接口,该设备相当于小型可编程逻辑控制器 (PLC)。

解决方案

配备 Modbus RTU 模块的 easyE4 使德国电网运营商所需的纹波控制技术得以轻松实现。“我们采用 Modbus RTU 模块,并利用 easyE4 的四个无源切换触点(连接至电网运营商的纹波控制接收器),将输出降至 60%、30% 或 0%,”Denis Röthke 说道。

然而,easyE4 的功能远不止于此。作为一款成熟的控制器而非电路板,它能够获取逆变器的全部信息。因此,IVG Energy Solutions 目前正与伊顿公司合作,致力于使混合逆变器更加灵活智能。

easy-com-rtu-m.jpeg

其中最重要的目标之一是促进电网稳定性。已实现的一项功能是针对连接至 IVG Energy Solutions 提供的光伏 (PV) 系统的热泵进行余热管理。支持此功能的热泵被称为“SG 就绪”设备,其中 SG 代表“智能电网 (smart grid)”。

伊顿的应用工程师 Paul Dyck 解释了其中的工作原理:“系统不会将多余电力输送至电网,而是将其储存在加热系统的缓冲罐中。这意味着缓冲罐的加热温度将提升 10%——例如,从 45 度升至 50 度——以实现电力储存,而非低价售出。” 其优势显而易见——既避免电网过载,又使太阳能系统运营商能充分利用自产电力。

rundsteuer-sg-ready.png
rundsteuer-rst-parameter.png

结果

通过将逆变器与 easyE4 及配套软件相结合,客户可获得符合规范的“即插即用”解决方案,从而确保设备在德国境内畅通无阻地投入使用。“我们运用伊顿的技术和软件对逆变器系统进行优化,以便提供‘在德国设计和制造的产品’,”Röthke 解释道。

但波纹控制只是起点——IVG 计划充分挖掘 easyE4 的技术潜力,通过添加更多功能选项实现全面升级,包括通过控制继电器显示屏预配置逆变器以及云端集成等。这是因为智能负载管理对构建面向未来的电力供应具有重要意义。

Denis Röthke 总结道:“我们的愿景很简单:利用这些小型光伏 (PV) 系统来促进电网稳定性,而无需在德国境内铺设大量新的输电线路,也无需彻底改造整个电网。”