下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

助力江天数据打造超大型“环京大数据产业天津基地”

客户名称:天津江天数据科技有限公司
项目地点:中国天津
客户行业:数据中心
项目概述:江天数据“环京大数据产业天津基地”项目总规划面积 33.9 万平方米,可部署 4 万台 6kW 标准机柜。为满足客户高能效需求并实现 PUE < 1.25,伊顿部署 UPS + 锂电储能系统,助力客户实现低碳发展理念。

伊顿解决方案:

  1. 93 PR 不间断电源
  2. 锂电池储能解决方案
  3. ET1 中压开关设备

伊顿作为数据中心电力系统解决方案的佼佼者,我们非常看重他们在高可靠和绿色节能方面的技术前瞻性以及基于全球的成功实践。

张健, 天津江天数据科技有限公司总经理

案例背景

江天数据“环京大数据产业天津基地”整体规划 8 栋绿色节能的巨型数据中心,总建筑面积 33.9 万平方米,可部署 4 万台 6kW 标准机柜。全部建成后,基地将成为京津冀枢纽节点中具备强大竞争力的数据中心园区。1 号数据中心是环京大数据产业天津基地的先行者,江天数据格外重视对高能效产品与技术的综合应用。

客户需求

  • 优化能源使用效率:采用多项节能技术,将数据中心 PUE 值降低至 1.25 以下。
  • 降低数据中心 TCO:减少数据中心的建设成本与运营成本。
  • 支持绿色可持续发展:响应国家“双碳”战略,推动数据中心的绿色转型和碳中和目标。
案例描述
 

伊顿为江天数据提供了 93PR 600kW UPS 产品,满足了 1 号数据中心供电系统对于可靠性、高效能、节能性的需求,并以紧凑性、模块化设计有效节省了占地面积.。通过进一步降低 PUE 到 1.25 以下,江天 1 号数据中心可实现每年节电约 480 万度,相当于减少二氧化碳排放约 4500 吨。

伊顿解决方案的价值

  • 伊顿创新型交流直供供电系统 ESS,根据输入电力情况切换 UPS 模式,实现高达 99% 的整机效率。
  • 智能可变模块休眠技术(VMMS)在 UPS 系统负载较轻时,可使部分 UPS 模块休眠,减少能耗。
  • 锂电池系统采用磷酸铁锂电池模块,三级 BMS(电池管理系统) 全天候安全监控,全链路多通讯协议支持,满足客户 10 年以上的安全备电、降低 TCO 并满足数据中心能源转型需求。
  • UPS 实时监控锂电柜数据,优化充电管理,配合电池 BMS 系统以双保险保障系统安全。